(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา เหมาะสำหรับขับกระบอกสูบไม่เกิน ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 มม.)
[คุณสมบัติ]
· กว้าง 18 มม. และกะทัดรัด
· การใช้พลังงานต่ำ: 1.8 วัตต์ DC
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VZ5000
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.7 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | -10 ถึง + 50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
*1: เวลาตอบสนอง (ms) (ที่ 0.5 MPa) | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 20 หรือต่ำกว่า |
3 ตำแหน่ง | 50 หรือต่ำกว่า | |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 10 |
3 ตำแหน่ง | 3 | |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | — | |
*2: การใช้งานแบบแมนนวล | ชนิดกดแบบไม่ล็อค ชนิดล็อคแบบใช้ไขควง, ชนิดล็อคแบบใช้มือ | |
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | วาล์วไพล็อตชนิดแยกรูระบาย, วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน (m/s2) | 300/50 | |
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8375-1981 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: แรงบิดในการทำงานด้วยการล็อคแบบแมนนวลคือ 0.2 N⋅m หรือต่ำกว่า
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก การทดสอบจะดำเนินการหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทางตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์วหลัก/อาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว
Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด, ตำแหน่งกลางรูระบาย, ตำแหน่งกลางแรงดัน (Drawing แสดงชนิด 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางปิด)
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
(1) | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมดายคาส | สี Platinum Silver |
(2) | เพลทลูกสูบ | เรซิ่น | สีดำ |
(3) | วาล์วสปูล | อะลูมิเนียม/H-NBR | — |
(4) | ลูกสูบ | เรซิ่น | — |
(5) | ฝาท้าย | อะลูมิเนียมดายคาส | ทำสีดำ |
(6) | สปริงสปูล | SUS | — |
หมายเลข | Part name | วัสดุ | รหัสสินค้า | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
(7) | ชุดประกอบโซลินอยด์ | อีพ็อกซี่, SUS | DXT170-C-□□□ | — |
(8) | โอริง | NBR | KA00481 | เช่นเดียวกับซีรีส์ VZ1000, เช่นเดียวกับซีรีส์ VZ3000 |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด พร้อมขายึด: VZ5120-□(G, H)□□-01-F
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 4,378.84 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | NPT | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,451.40 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | NPT | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,451.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,391.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,550.00 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,550.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,470.95 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN ไม่มีคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,609.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,530.45 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,767.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,530.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,767.60 | SMC ZCDUKR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,688.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,648.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,727.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,727.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,648.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,885.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,885.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,648.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,727.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,885.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,648.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,727.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,885.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,806.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,885.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | เทอร์มินอล DIN พร้อมคอนเนคเตอร์ | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,253.35 ฿ 1,988.36 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | NPT | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | NPTF | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,253.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | G | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,569.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,569.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,332.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,411.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,490.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี | ||
฿ 2,569.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.4 | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,569.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | ประปา One-Touch | - | 0.52 | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด B (มีรู) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | พร้อมขายึด | ||
฿ 2,332.40 ฿ 2,058.11 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.58 | - | 0.15 ถึง 0.7 | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ล็อคชนิด C (ดำเนินการด้วยวิธีแมนนวล) | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มี | ชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยก | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) | 50 หรือน้อยกว่า |
ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง