(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว 3 ตำแหน่ง ที่รับรู้วงจรต่างๆ ด้วยการกำหนดค่าที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
·หยุดกลาง / หยุด หยุดฉุกเฉิน ของ กระบอกสูบ ขนาดใหญ่
· วงจร ความหน่วง แบบ สายต่อปลายสาย / วงจรส่งกำลังกลางอย่างง่าย
· Universal porting ที่สามารถใช้เป็น วาล์ว แบ่ง ตัวเลือกข้อมูล ได้
· สำหรับการ สุญญากาศ ซับสุญญากาศและการทำลาย สุญญากาศ
· สำหรับควบคุมพฤติกรรมของกระบอกสูบแบบ double-acting
ลักษณะภายนอกของชนิดทำงานโดยใช้ลม
ลักษณะภายนอก ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก
สัญลักษณ์ (ซ้าย: ชนิดทำงานโดยใช้ลม, กลาง: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก, ขวา: ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน)
รุ่น | ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้ | VEX312□-01 VEX312□-02 | VEX332□-02 VEX332□-03 VEX332□-04 | VEX350□-04 VEX350□-06 VEX350□-10 | VEX370□-10 VEX370□-12 | VEX390□-14 VEX390□-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดติดตั้งบนฐาน | VEX322□-01 VEX322□-02 | VEX342□-02 VEX342□-03 VEX342□-04 | — | — | — | |
วิธีการใช้งาน | ชนิดที่ทำงานโดยใช้ลม, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก, ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน | |||||
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||||
ช่วงความดันใช้งาน | ชนิดที่ทำงานโดยใช้ลม | ความดันหลัก: สุญญากาศต่ำ Vac. ถึง 1.0 MPa | ||||
ความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 1.0 MPa | ||||||
ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านนอก | ความดันหลัก: สุญญากาศต่ำ Vac. ถึง 1.0 MPa | |||||
ความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 0.7 MPa | ความดันไพล็อตภายนอก: 0.2 ถึง 0.9 MPa | |||||
ชนิดโซลินอยด์ไพล็อตด้านใน | ความดันหลัก 0.2 ถึง 0.7 MPa | ความดันหลัก 0.2 ถึง 0.9 MPa | ||||
อุณหภูมิของไหลที่ใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 50°C (ชนิดทำงานโดยใช้ลม: 0 ถึง 60°C) | |||||
เวลาตอบสนอง (ที่ความดันไพล็อต 0.5 MPa) | 40 ms หรือต่ำกว่า | 60 ms หรือต่ำกว่า | ||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 3 ครั้ง/วินาที | |||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) |
*สเป็คไม่หล่อลื่น ไม่มีสำหรับรุ่นเหล่านี้
รุ่น | VEX3121, VEX3221, VEX3321, VEX3421 VEX3122, VEX3222, VEX3322, VEX3422 | VEX3501, VEX3701, VEX3901 VEX3502, VEX3702, VEX3902 | ||
---|---|---|---|---|
วาล์วไพล็อต | วาล์วไพล็อตเฉพาะ | VO307K-□□□1 | ||
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ขั้วต่อ DIN | Grommet, ขั้วต่อ DIN | ||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | AC (50/60 Hz) | 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 240 V | ||
DC | 6 V, 12 V, 24 V, 48 V | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | -15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ | AC | เริ่มต้น | 4.5 VA / 50 Hz, 4.2 VA / 60 Hz | 12.7 VA (50 Hz), 10.7 VA (60 Hz) |
คงไว้ | 3.5 VA / 50 Hz, 3 VA / 60 Hz | 7.6 VA (50 Hz), 5.4 VA (60 Hz) | ||
การใช้พลังงาน | DC | 1.8 W (ไม่มีไฟแสดงสถานะ), 2.1 W (มีไฟแสดงสถานะ) | 4 W (ไม่มีไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (มีไฟแสดงสถานะ) | |
ทำงานแบบแมนนวล | ไม่ล็อค, ชนิดกด | ไม่ล็อค, ชนิดกด |
*โปรดปรึกษา support center ของผู้ผลิต เกี่ยวกับการเปลี่ยนวาล์วไพล็อต แบบเฉพาะ ขนาด 1 ถึง 4
(หน่วย: กก.)
รุ่น | VEX312□-01 VEX312□-02 | VEX322□-01 VEX322□-02 | VEX332□-02 VEX332□-03 VEX332□-04 | VEX342□-02 VEX342□-03 VEX342□-04 | VEX350□-04 VEX350□-06 VEX350□-10 | VEX370□-10 VEX370□-12 | VEX390□-14 VEX390□-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดที่ทำงานโดยใช้ลม | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.
กำลังโหลด … โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VEX3321-021LZ-N ในชุด พาวเวอร์วาล์ว, วาล์ว 3 ตำแหน่ง, VEX3 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง