1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดก้านตรงดำเนินการ ยางซีล VT325 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดก้านตรงดำเนินการ ยางซีล VT325 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิด ซีล ตัวเครื่อง ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัด แต่มีความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่
· ขนาดภายนอก: W 55 × H 118 × D 53 mm (แหวนร้อยสาย)
· หก วาล์ว ทำหน้าที่ในหนึ่งเดียว (ประเภทการพอร์ตสากล)
· สามารถรับฟังก์ชั่น วาล์ว ได้ 6 แบบโดยการเลือก พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ
· สามารถใช้ได้อย่างอิสระ เช่น สเปค NC, สเปค NO, สเปค ตัวแบ่ง, สเปค ตัวเลือกข้อมูล ฯลฯ
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ (-101.2 kPa) (ส สเปค ค สุญญากาศ: VT/VO325V)
· สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VO325
· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว VT325 เป็นประเภท B-mount ที่มีประเภทไอเสียทั่วไป

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ชนิดลิ้นเปิดปิดโดยตรง, ซีลยาง, ซีรีส์ VT325

VT325-□□T ลักษณะภายนอก

VT325-□□T ลักษณะภายนอก

VT325-□□D ลักษณะภายนอก

VT325-□□D ลักษณะภายนอก

VT325-□□C ลักษณะภายนอก

VT325-□□C ลักษณะภายนอก

VT325-□□G ลักษณะภายนอก

VT325-□□G ลักษณะภายนอก

วิธีการเปลี่ยนชนิดทำงานโดยตรง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว โซลินอยด์
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน5 ถึง 50° c
ความถี่ในการทำงานสูงสุด5 Hz
เวลาตอบสนอง*130 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32)
ทำงานแบบแมนนวลไม่ล็อค, ชนิดกด
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน *2150/50 m/s2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง

*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet, ท่อร้อยสายไฟ ขั้วต่อ DIN
ขั้วต่อท่อร้อยสาย
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์100 V AC, 200 V 50/60 Hz, 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้-15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (AC) *3ACเริ่มต้น50 Hz75 VA
60 Hz60 VA
คงไว้50 Hz27 VA
60 Hz17 VA
การใช้พลังงาน*1DC12W

*3: เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัด

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

หมายเลขรุ่นวาล์วเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหลน้ำหนัก
1→2 (P→A)2→3 (A→R)3→2 (R→A)2→1 (A→P)
C
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvC
(dm3 / (s·bar))
bCvGrommet
VT3251/45.50.371.45.90.351.55.50.331.45.70.321.40.55 กก.
(สำหรับกระแสไฟฟ้าสลับ)
0.60 กก.
(สำหรับกระแสไฟฟ้าตรง)
VT325V
(คุณสมบัติสุญญากาศ)
VT3253/85.50.371.46.10.371.65.7
รหัสสินค้า
VT325V-035G-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัวเลือก วาล์ว

฿ 5,513.68

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 33 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงปราศจากสาร การหล่อลื่น[อื่น ๆ] 2 ตำแหน่งสากล24 V DCG3/8ประปาโดยตรงNon-ล็อคGrommet / ความยาวของสายไฟ: 200 มม.ไม่มีการล็อคไม่มีไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสำหรับสุญญากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) ลักษณะการขับเคลื่อน ก้าน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ค่า CV 1.4
ประเภท ซีล ซีล อ่อน ระดับ ความดัน(MPa) 0 ถึง 1.0 ไพล็อต อากาศ ภายใน
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .