(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ชนิดคลิปหนีบ ช่วยให้เปลี่ยนข้อต่อฟิตติ้งได้ง่าย
· ทิศทางการเชื่อมต่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
· วาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
· มีวาล์วตรวจสอบความดันด้านหลังในตัว
ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ SQ1000
ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) สามารถเปลี่ยนได้ได้โดยไม่ต้องถอดวาล์ว
ทิศทางของช่องคอนเนคเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
รายละเอียดจำเพาะ วาล์ว | โครงสร้างวาล์ว | ซีลโลหะ | ซีลยาง | |
---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa (ชนิดแรงดันสูง*3: 1.0 MPa) | |||
ความดันใช้งานต่ำสุด | ชนิดเดี่ยว | 0.1 MPa | 0.15 MPa | |
ชนิดคู่ (โซลินอยด์คู่) | 0.1 MPa | 0.1 MPa | ||
3 ตำแหน่ง | 0.1 MPa | 0.2 MPa | ||
ชนิด 4 ตำแหน่ง | — | 0.15 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10 ถึง 50°C*1 | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
วาล์วไพล็อต – การทำงานแบบแมนนวล | ชนิดกด / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | |||
ทนต่อการสั่นสะเทือน / ทนต่อแรงกระแทก*2 | 30/150 m/s2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | 12, 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |||
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อน | Class B หรือเทียบเท่า | |||
การใช้พลังงาน (กระแสไฟฟ้า) | 24 V DC | DC 0.4 W (17 mA), DC 0.95 W (40 mA) *4 | ||
12 V DC | DC 0.4 W (34 mA), DC 0.95 W (80 mA) *4 |
*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข)
*3: ชนิดซีลโลหะเท่านั้น
*4: ค่าสำหรับชนิดตอบสนองความเร็วสูงและชนิดความดันสูง
ซีรีส์ | วิธีการเปลี่ยน | วิธีการซีล | รุ่น | ลักษณะอัตราการไหล*1 | เวลาตอบสนอง [ms]*2 | น้ำหนัก (ก.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A/B) | 4 → 5 (A → R1) | มาตรฐาน (0.4 W) | ตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ1000 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | ซีลโลหะ | SQ1130 | 0.62 | 0.10 | 0.14 | 0.63 | 0.11 | 0.14 | 26 หรือน้อยกว่า | 12 หรือต่ำกว่า | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซีลยาง | SQ1131 | 0.79 | 0.20 | 0.19 | 0.80 | 0.20 | 0.19 | 24 หรือน้อยกว่า | 15 หรือต่ำกว่า | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดคู่ | ซีลโลหะ | SQ1230D | 0.62 | 0.10 | 0.14 | 0.63 | 0.11 | 0.14 | 13 หรือต่ำกว่า | 10 หรือต่ำกว่า | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซีลยาง | SQ1231D |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SQ1131N-51-C4-M-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอินชนิดตลับ, วาล์ว SQ1000 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง