(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การออกแบบ ที่กะทัดรัด การมองเห็นที่ดีขึ้นของ ตัวกรองสัญญาณ ทนต่อโอโซน สเปค NCU รองรับการใช้งาน เป็น มาตรฐาน
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ชาม | - | ชามยาม | ไม่ |
เหล็กยึด | ไม่มีตัวยึด | สเปค | ชนิดมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | รายละเอียดประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FNZ30-02-N ในชุด ตัวกรองลม FNZ series
รหัสสินค้า |
---|
FNZ30-02-S |
FNZ31-01-A |
FNZ31-01-N |
FNZ31-01-S |
FNZ31-02-A |
FNZ31-02-S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ขนาดเกลียวของท่อ | ก๊อกระบายออก | ก๊อกระบายออก สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,430.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5μm | 1/4 | ไม่ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ (ชนิดสั้น) | ||
฿ 2,210.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40μm | 1/8 | Auto float type | ก๊อกชนิดระบายอัตโนมัติ (ชนิด NO) | ||
฿ 1,430.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40μm | 1/8 | คู่มือ | หัวก๊อกระบายน้ำ พร้อมฟิตติ้ง | ||
฿ 1,430.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40μm | 1/8 | ไม่ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ (ชนิดสั้น) | ||
฿ 2,210.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40μm | 1/4 | Auto float type | ก๊อกชนิดระบายอัตโนมัติ (ชนิด NO) | ||
฿ 1,430.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 40μm | 1/4 | ไม่ | ไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำ (ชนิดสั้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง