(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· ขนาด × ยาว: M3 × 3 มม. ถึง M10 × 30 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SSHC-ST-M3-6 |
SSHC-ST-M5-16 |
SSHC-ST-M6-6 |
SSHC-SUS-M4-20 |
SSHC-SUS-M6-6 |
SSHC-SUS-M6-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.71 | KKT1 FASTENING | 24 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 3 | เหล็กกล้า | กล่อง, pkg | ||
฿ 2,962.84 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | 5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ||
฿ 1,098.97 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | กล่อง, pkg | ||
฿ 6,105.29 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | 4 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ||
฿ 3,706.84 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ||
฿ 2,886.97 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง, pkg |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่มี | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง