1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

หัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 946.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

หัวเป่าลมประสิทธิภาพสูงสำหรับปืนเป่าลม
[คุณสมบัติ]
· เป่าลมได้แรงขึ้น 10%
· ด้านทแยงมุม: 14 มม.
· เกลียวเชื่อมต่อ: R1/4
· น้ำหนัก: 38 ก.

รายละเอียดจำเพาะของหัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

ลักษณะภายนอกของหัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

Drawing ระบุขนาดของหัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

Drawing ระบุขนาดของหัวเป่าลมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ KNH

 

(หน่วย: มม.)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
⌀D
เกลียวเชื่อมต่อด้านทแยงมุมหกเหลี่ยมL1* Aน้ำหนัก (ก.)
H1
KNH-R02-100ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.)R1/414524638
KNH-R02-150⌀1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.)R1/414524638
KNH-R02-200⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.)R1/414524638

*ค่าอ้างอิงเกลียว R เมื่อขันเกลียว

* ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน

รหัสสินค้า
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม
(Ø)

฿ 946.80

SMC AIR BLOW GUN/NOZZLE 2 ชิ้น 55 วัน 1

฿ 946.80

NOZZLE 2 ชิ้น 3 วัน 1.5

฿ 946.80

NOZZLE 2 ชิ้น 3 วัน 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียว วัสดุ หัวฉีด ทองเหลือง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
ขนาด คอนเนคเตอร์ R1/4