(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMCเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากหรือชิ้นงานขนาดใหญ่เช่น ท่อ/ สายยาง แคโทดเรย์และรถยนต์
ประเภทรายการ สุญญากาศ ด้านข้างโดยไม่มี ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPX บัฟเฟอร์
ขนาดเกลียว ยึด
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | ทิศทางด้านข้าง | |
---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวใน | ||
ขนาดเกลียว | ⌀40 มม., ⌀50 มม. | M8 × 1.25, M10 × 1.5 | |
⌀63 มม., ⌀80 มม. | M10 × 1.5, M12 × 1.75 | ||
⌀100 มม. ⌀125 มม. | M10 × 1.5, M12 × 1.75 | ||
พอร์ตสุญญากาศ | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มม.) | ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม. |
---|---|
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล) ยาง ฟลูออรีน (สีดำมีเครื่องหมาย [F]), EPR (สีดำมีเครื่องหมาย [E]) |
ความแข็ง | NBR / ยางซิลิโคน / EPR (A50/S); ยางยูรีเทน / ยาง ฟลูออรีน (A60/S) |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | ยางซิลิโคน | ยางยูรีเทน | ยาง ฟลูออรีน | EPR |
---|---|---|---|---|
⌀40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
⌀50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
⌀63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
⌀80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
⌀100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
⌀125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
(หน่วย: ก.)
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 148 |
ZPX40H□-□01-B10 | 150 |
ZPX50H□-□01-B8 | 160 |
ZPX50H□-□01-B10 | 158 |
ZPX63H□-□01-B10 | 229 |
ZPX63H□-□01-B12 | 219 |
ZPX80H□-□01-B10 | 258 |
ZPX80H□-□01-B12 | 254 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 418 |
ZPX100H□-□01-B12 | 414 |
ZPX125H□-□01-B10 | 482 |
ZPX125H□-□01-B12 | 478 |
* สำหรับ วัสดุอื่น ๆ ให้เพิ่มน้ำหนักที่ให้ไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนักทางด้านซ้าย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZPX40/50H□-□01-B□ (เกลียวใน) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX40H□-□01-B8 | 40 | 42 | M8 × 1.25 |
ZPX40H□-□01-B10 | 40 | 42 | M10 × 1.5 |
ZPX50H□-□01-B8 | 50 | 52 | M8 × 1.25 |
ZPX50H□-□01-B10 | 50 | 52 | M10 × 1.5 |
ZPX63/80H□-□01-B□ (เกลียวใน) ขนาด / แผนผังโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | Y | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPX63H□-□01-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M10 × 1.5 |
ZPX63H□-□01-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 41 | 63 | 3.5 | M12 × 1.75 |
ZPX80H□-□01-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M10 × 1.5 |
ZPX80H□-□01-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 43 | 65 | 4.5 | M12 × 1.75 |
ZPX100/125H□-□01-B□ (เกลียวใน) ขนาด / แผนผังโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPX100H□-□01-B10 | 100 | 103 | M10 × 1.5 |
ZPX100H□-□01-B12 | 100 | 103 | M12 × 1.75 |
ZPX125H□-□01-B10 | 125 | 128 | M10 × 1.5 |
ZPX125H□-□01-B12 | 125 | 128 | M12 × 1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,488.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 40 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,488.35 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 40 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 40 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 40 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 40 | NPT 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,042.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 40 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,042.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 40 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,091.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 40 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,091.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 40 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 50 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 50 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,488.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 50 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,488.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 50 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 50 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 942.65 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 50 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,042.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 50 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,042.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 50 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,091.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 50 | Rc 1/8 | M8 × 1.25 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,091.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 50 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,116.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 63 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,116.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 63 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,034.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 63 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,034.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 63 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,034.90 | SMC ZPX TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 63 | NPT 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,116.90 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 63 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,116.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 63 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,569.66 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 34 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 63 | NPT 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,215.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 63 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,215.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 63 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,314.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 63 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,314.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 63 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 80 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 80 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 80 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,208.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 80 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 80 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 80 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 80 | NPT 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,141.55 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 80 | NPT 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,364.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 80 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,364.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 80 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,414.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 80 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,414.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 80 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,990.84 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 33 วัน | ยางยูรีเทน | 80 | NPTF 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,414.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 100 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 3,275.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 100 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 3,275.05 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 100 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,414.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 100 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,786.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 100 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,786.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 100 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,885.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 100 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,885.30 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 100 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,563.15 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | 125 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 4,913.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 125 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 4,913.00 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | 125 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,563.15 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 125 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,563.15 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางไนไตรล์] NBR | 125 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,133.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 125 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,133.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 125 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,332.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 125 | Rc 1/8 | M10 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 2,332.40 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางยูรีเทน | 125 | Rc 1/8 | M12 × 1.75 (เกลียวใน) |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | แพ้ด โหลดหนัก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียวใน | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง