(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มี พื้นผิว ดูดโค้งชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากและชิ้นงานที่มีพื้นที่ พื้นผิว ขนาดใหญ่
· รองรับการใช้งานหนักมาก ยางดูดชนิดแบนแบบมีริบ
· ปรับให้เข้ากับ รูปทรง ของ ชิ้นงาน อย่างง่ายดายและยึดกับด้านข้างของทรงกระบอกกลม
· รูปทรงยางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดแม้บนพื้นผิวลาดเอียง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ แบบ เบลโลว์ ขนาดใหญ่ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม บัฟเฟอร์ ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPT
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | ||
ขนาดเกลียว | ⌀40 มม. / ⌀50 มม. | M18 × 1.5 | |
⌀63 มม. / ⌀80 มม. | M18 × 1.5 | ||
⌀100 มม. / ⌀125 มม. | M22 × 1.5 | ||
พอร์ตสุญญากาศ | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | ⌀40 ถึง ⌀80 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด) | ⌀100 มม. / ⌀125 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด) | ||
---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
แรงปฏิกริยา สปริง | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 6.9 N | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 10 N |
เต็มสโตรค | 11.8 N | เต็มสโตรค | 15 N | |
สเปค ที่ไม่หมุน | หมุน (J) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มม.) | ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม. |
---|---|
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ)/ ยางซิลิโคน (สีขาว)/ ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล)/ ยาง ฟลูออรีน (สีดำมีเครื่องหมาย [F])/ EPR (สีดำมีเครื่องหมาย [E]) |
ความแข็ง | NBR / ยางซิลิโคน / EPR (A50/S); ยางยูรีเทน / ยาง ฟลูออรีน (A60/S) |
(หน่วย: ก.)
NBR
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT40HBNJ25-□01-A18 | 127 |
ZPT40HBNJ50-□01-A18 | 147 |
ZPT40HBNJ75-□01-A18 | 168 |
ZPT50HBNJ25-□01-A18 | 143 |
ZPT50HBNJ50-□01-A18 | 163 |
ZPT50HBNJ75-□01-A18 | 201 |
ZPT63HBNJ25-□01-A18 | 208 |
ZPT63HBNJ50-□01-A18 | 228 |
ZPT63HBNJ75-□01-A18 | 249 |
ZPT80HBNJ25-□01-A18 | 231 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT80HBNJ50-□01-A18 | 268 |
ZPT80HBNJ75-□01-A18 | 289 |
ZPT100HBNJ25-□01-A22 | 535 |
ZPT100HBNJ50-□01-A22 | 575 |
ZPT100HBNJ75-□01-A22 | 620 |
ZPT100HBNJ100-□01-A22 | 659 |
ZPT125HBNJ25-□01-A22 | 719 |
ZPT125HBNJ50-□01-A22 | 759 |
ZPT125HBNJ75-□01-A22 | 804 |
ZPT125HBNJ100-□01-A22 | 843 |
ความแตกต่างของน้ำหนักตาม โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | ยางซิลิโคน | ยางยูรีเทน | ยาง ฟลูออรีน | EPR |
---|---|---|---|---|
⌀40 mm | -1 | 1 | +10 | 0 |
⌀50 mm | -2 | 1 | +19 | 0 |
⌀63 mm | -3 | +2 | +37 | 0 |
⌀80 mm | -6 | +2 | +61 | 0 |
⌀100 mm | -12 | +4 | +121 | -1 |
⌀125 mm | -22 | +7 | +228 | -3 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZPT40/50HB□J□-□01-A18 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT40HB□J25-□01-A18 | 40 | 41 | 28 | 43 | 20.5 | 32 | 72 | 127.5 | 13 |
ZPT40HB□J50-□01-A18 | 107 | 162.5 | |||||||
ZPT40HB□J75-□01-A18 | 143 | 198.5 | |||||||
ZPT50HB□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 36 | 54 | 24 | 35.5 | 75.5 | 131 | 16.5 |
ZPT50HB□J50-□01-A18 | 110.5 | 166 | |||||||
ZPT50HB□J75-□01-A18 | 146.5 | 202 |
ZPT63/80HB□J□-□01-A18 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63HB□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 46 | 68 | 31.5 | 43 | 83 | 138.5 | 21.5 |
ZPT63HB□J50-□01-A18 | 118 | 173.5 | |||||||
ZPT63HB□J75-□01-A18 | 154 | 209.5 | |||||||
ZPT80HB□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 58 | 85 | 37 | 48.5 | 88.5 | 144 | 27.5 |
ZPT80HB□J50-□01-A18 | 123.5 | 179 | |||||||
ZPT80HB□J75-□01-A18 | 159.5 | 215 |
ZPT100/125HB□J□-□01-A22 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT100HB□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 69 | 107 | 47.5 | 60.5 | 104.5 | 178.5 | 35.5 |
ZPT100HB□J50-□01-A22 | 140.5 | 214.5 | |||||||
ZPT100HB□J75-□01-A22 | 180.5 | 254.5 | |||||||
ZPT100HB□J100-□01-A22 | 215.5 | 289.5 | |||||||
ZPT125HB□J25-□01-A22 | 125 | 129 | 89 | 135 | 56 | 69 | 113 | 187 | 44 |
ZPT125HB□J50-□01-A22 | 149 | 223 | |||||||
ZPT125HB□J75-□01-A22 | 189 | 263 | |||||||
ZPT125HB□J100-□01-A22 | 224 | 298 |
การขนส่งของ CRT
การขนส่งกล่อง กระดาษลูกฟูก
สายการผลิตรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
ZPT40HBEJ50-B01-A18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,034.90 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | แพ้ด กระดิ่งขนาดใหญ่ | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียวใน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZPT40HBEJ50-B01-A18 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ลูกยางดูดสุญญากาศแนวตั้งขนาดใหญ่พร้อมบัฟเฟอร์, ZPT Series
รหัสสินค้า |
---|
ZPT100HBEJ75-B01-A22 |
ZPT100HBFJ100-B01-A22 |
ZPT100HBFJ25-B01-A22 |
ZPT40HBFJ25-B01-A18 |
ZPT40HBFJ50-B01-A18 |
ZPT40HBFJ75-B01-A18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,101.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 75 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 5,805.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 5,434.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 2,505.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,605.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,704.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 75 | M18 × 1.5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง