1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ระบายอัตโนมัติสำหรับงานหนัก ADH4000 Series

อุปกรณ์ระบายอัตโนมัติสำหรับงานหนัก ADH4000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,367.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ระบายอัตโนมัติสำหรับงานหนัก ADH4000 Series ช่วยให้การซ่อมบำรุงและการจัดการง่าย
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและไม่สูญเสียอากาศ
· โครงสร้างวาล์ว Poppet ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากวัตถุแปลกปลอม

รายละเอียดของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

ภาพสินค้าออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

ภาพสินค้าออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

รายละเอียดจำเพาะของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

ประเภทออโต้เดรนประเภทลูกลอย
ชนิดออโต้เดรนN.O. (แบบปกติเปิด: พอร์ทระบายเปิด เมื่อยังไม่มีแรงดันจ่าย)
ความดัน พิสูจน์2.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.6 MPa
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ)0.05 ถึง 1.6 MPa
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศอัด
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและ
อุณหภูมิของไหล
5 ถึง 60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
<แก๊สกัดกร่อน=""> </กัดกร่อน>
ปริมาณการระบายของเหลวควบแน่นสูงสุด400 cc/นาที (ความดัน 0.7 MPa กรณีน้ำ)
น้ำหนัก1.2 กก. (รวมตัวยึด: 1.3 กก.)
สีของสินค้าสีขาวเออร์เบิน

หมายเหตุ) ใช้สำหรับปั๊มลมที่มีอัตราการจ่ายลม 50 ล./นาที (ANR) ขึ้นไป

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

Drawing แสดงโครงสร้างของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยผิวสำเร็จอบทำสี
2ตัวเรือนอลูมิเนียมอัลลอยผิวสำเร็จอบทำสี
3เดรนการ์ดอลูมิเนียมอัลลอยผิวสำเร็จอบทำสี
4ลูกลอยโฟมยาง
5วาล์วไพล็อตสแตนเลส + NBR
6ก้านโยกเรซิ่น
7ปุ่มฟลัชชิ่งทองเหลือง
8ออริฟิสสเตนเลส
9ชนิดไดอะแฟรมNBR

ชิ้นส่วนอะไหล่

หมายเลขPart nameรหัสสินค้าหมายเหตุ
10ชุดอะไหล่สำหรับวาล์วหลักADH-D400ชุดอะไหล่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนตั้งแต่ (10-1) ถึง (10-5)
11โอริงKA00793วัสดุ G85: NBR

หมายเหตุ) ทำตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานเมื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน
อย่าถอดชิ้นส่วนอื่นๆ

ขนาดของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

Drawing ระบุขนาดของออโต้เดรน สำหรับงานหนัก ซีรีส์ ADH4000

รหัสสินค้า
ADH4000-04
ADH4000-04B
ADH4000-04BC
ADH4000-04C
ADH4000-F04
ADH4000-F04B
ADH4000-N04
ADH4000-N04B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ตัวเลือก

฿ 7,367.80

AUTOMATIC DRAIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [R (rc)] Rc[R (rc)] Rc1.6ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 7,902.45

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [R (rc)] Rc[R (rc)] Rc-รวมชุดตัวยึด

฿ 8,549.30

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [R (rc)] Rc[R (rc)] Rc1.6รวมชุดตัวยึดและชุดต่อกับบอลวาล์ว

฿ 8,014.65

SMC FILTER 1 ชิ้น 3 วัน [R (rc)] Rc[R (rc)] Rc-รวมชุดต่อกับบอลวาล์ว

฿ 7,367.80

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน GG-ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 7,902.45

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน GG-รวมชุดตัวยึด

฿ 7,367.80

AUTOMATIC DRAIN 1 ชิ้น 55 วัน NPTNPT1.6ไม่มี (มาตรฐาน)

฿ 7,902.45

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน NPTNPT-รวมชุดตัวยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก การระบายเดรน การดีดอัตโนมัติ วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง ประเภทลอย
แรงดันไฟเลี้ยง ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/2B ระบุสกรูขาออก 1/2B