(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการป้องกันฝุ่นและกันน้ำสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำอยู่ในอากาศ
· อุปกรณ์เสริมฐานกระบอกสูบสามารถใช้งานได้เลย
· ชุดฝาครอบและชุดซีลด้านข้างสามารถติดตั้งกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม MY1M/MY1C ได้
· การออกแบบกะทัดรัดด้วยการลดความยาวโดยรวม
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติแบบไม่สัมผัสเพื่อเพิ่มความทนน้ำได้
คุณสมบัติของกระบอกสูบไร้ก้านชนิดข้อต่อเชิงกลพร้อมฝาครอบป้องกันซีรีส์ MY1□W
วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||||
ชนิดการทำงาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||||||
ช่วงความดันใช้งาน | MY1MW: 0.15 ถึง 0.8 MPa,MY1CW: 0.1 ถึง 0.8 MPa | |||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.2 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 60° C | |||||||
กันกระแทก | ถุงลม | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ | 1,000 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8) 1,000 ถึง 3000 (0 ถึง +2.8) | 2700 หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 2,701 ถึง 3,000 (0 ถึง +2.8) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้า / ด้านข้าง | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc3/8 | |||
พอร์ตเชื่อมต่อด้านล่าง | ⌀4 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 4 มม.) | ⌀6 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 6 มม.) | ⌀8 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 8 มม.) | ⌀10 (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ 10 มม.) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของ ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม.) และ ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 20 มม.)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 16 มม. / 20 มม.
ตารางขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์
* โปรดทำกระบวนการนี้ที่ด้านการติดตั้ง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อแบบรวมศูนย์ที่ด้านล่างของท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มม. / 20 มม.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของ ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม.),⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 32 มม.),⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 40 มม.)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพของตารางขนาด (A ถึง NH) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพของตารางขนาด (NW ถึง XX) สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ: 25 มม. / 32 มม. / 40 มม.
ตารางขนาดรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์
* โปรดทำกระบวนการนี้ที่ด้านการติดตั้ง
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รูปภาพของตารางรูท่อสำหรับเดินท่อด้านล่างแบบรวมศูนย์ของ t
รหัสสินค้า |
---|
MY1CW25-2000-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ซีล ด้านข้าง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,143.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 35 | 142 | 25 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 100 | 66 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | Rc | M9B | 3 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | กันน้ำ / ป้องกันฝุ่น | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | รอง | ถุงลม |
สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY1CW25-2000-M9BL ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด พร้อมฝาครอบป้องกัน MY1□W Series
รหัสสินค้า |
---|
MY1CW16-1000L-A93L |
MY1CW16-1000L7 |
MY1CW16-1000L7-M9BZ |
MY1CW25-2000-XC67 |
MY1CW25-2000L-Y7BAZ-XC67 |
MY1CW25-2000L-Y7BWL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ซีล ด้านข้าง | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,552.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 110 | 16 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 84 | 52 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | A93 | 3 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | L | ไม่มี | ||
฿ 44,347.75 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 110 | 16 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 84 | 52 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | ไม่มี | - | - | - | 0.1 ถึง 0.8 | L7 | ไม่มี | ||
฿ 46,650.54 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | 10 ถึง 19 | 18 | 110 | 16 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 84 | 52 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | M9B | 5 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | L7 | ไม่มี | ||
฿ 61,998.12 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 35 | 142 | 25 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 100 | 66 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | Rc | ไม่มี | - | - | - | 0.1 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | รายละเอียดจำเพาะแถบซีลกันฝุ่นคู่ชนิด NBR | ||
฿ 39,849.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 35 | 142 | 25 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 100 | 66 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BA | 5 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | L | รายละเอียดจำเพาะแถบซีลกันฝุ่นคู่ชนิด NBR | ||
฿ 34,975.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2,000 | 20 ถึง 39.9 | 35 | 142 | 25 | [ไกด์ การรีด] ไกด์ ลูกเบี้ยว | 100 | 66 | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | Rc | Y7BW | 3 | - | 2 | 0.1 ถึง 0.8 | L | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง