(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ตัวปรับแรงดันลม
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียม น้ำหนักเบา (60 กรัม)
· มีการเชื่อมต่อท่อด้าน IN 2 ประเภท: ตัวผู้และตัวเมีย (M5)
รูปภาพสินค้า ARJ210-M5
รูปภาพสินค้า ARJ210-M5BG
รุ่น | ARJ210-M5 | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทเชื่อมต่อท่อ | ด้านเข้า (IN) | 1/8 (เกลียวนอก), M5 × 0.8 (เกลียวใน) |
ด้านออก (OUT) | M5 × 0.8 (เกลียวใน 2 ชิ้น) | |
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.2 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.8 MPa | |
ช่วงความดันที่ตั้งค่าไว้ | รุ่นมาตรฐาน: 0.2 ถึง 0.7 MPa | |
การตั้งค่า 0.2 MPa: 0.05 ถึง 0.2 MPa | ||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อเกจวัดความดัน | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.06 |
ตัวยึด | 134856 |
---|---|
เกตวัดความดัน หมายเหตุ) | G27-10-R1 |
หมายเหตุ) เมื่อสั่งซื้อเกจวัดความดัน จำเป็นต้องใช้ชุดประกอบซ็อกเก็ต (134828A) เมื่อทำการติดตั้งเกจวัดความดัน จะต้องยึดและติดตั้งชุดซ็อกเก็ตเพื่อป้องกันไม่ให้เกลียวชำรุดเสียหาย ไม่มีชนิด 0.2 MPa สำหรับรุ่น G27
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
(หน่วย: มม.)
แผนภาพ/Drawing ระบุขนาด: ตัวปรับความดันขนาดเล็ก ซีรีส์ ARJ210
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ |
2 | ไกด์วาล์ว | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
3 | ลูกสูบ | POM | — |
4 | การปรับสกรู | เหล็ก | ชุบผิวนิกเกิล |
5 | สกรูปรับระดับ | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
รหัสสินค้า |
---|
ARJ210-M5BG |
ARJ210-M5BG-1 |
ARJ210-M5BG-1S |
ARJ210-M5BG-S |
ARJ210-M5G |
ARJ210-M5G-1 |
ARJ210-M5G-1S |
ARJ210-M5G-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 893.35 | REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | 0.2 ถึง 0.7 MPa | ||
฿ 956.25 | REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | 0.05 ถึง 0.2 MPa | ||
฿ 961.35 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | 0.05 ถึง 0.2 MPa (มีซีล) | ||
฿ 898.45 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | ตัวยึด + เกจวัดความดัน | 0.2 ถึง 0.7 MPa (มีซีล) | ||
฿ 815.15 ฿ 719.29 | REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน | 0.2 ถึง 0.7 MPa | ||
฿ 878.05 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน | 0.05 ถึง 0.2 MPa | ||
฿ 882.30 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน | 0.05 ถึง 0.2 MPa (มีซีล) | ||
฿ 819.40 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน | 0.2 ถึง 0.7 MPa (มีซีล) |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | ความโล่งอก |
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | R | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 1/8 |
ทิศทางการไหล | ซ้าย→ขวา | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | M | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | M5 × 0.8 (เกลียวใน) |
ในขนาด สายยาง ด้านข้าง / ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | R1/8 (เกลียวนอก) / M5 × 0.8 (เกลียวใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง