(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากตัว โซ่ เองมี ฟังก์ชั่น คลายเกลียว จึงไม่บิดเบี้ยว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ก๊อกน้ำ ชนิดแผ่นเพลท แขวน ฯลฯ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม (ม.): 10
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูก (มม.): 4.0
· โหลดไฟฟ้า (kN): 0.05
· JAN Code: 4989999434460
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 828-7481
·น้ำหนัก 270 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ทองเหลือง (C2720)
· กระบวนการเตรียมผิว: โครเมี่ยม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBCB-4010A ในชุด TRUSCO โซ่ บอล ทองเหลือง 4.0 mm. × 10 m
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง