(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รองรับการใช้งานในกระบวนการผลิตอาหาร
[คุณสมบัติ]
มีการใช้สารหล่อลื่นเกรดอาหาร (NSF H1) ที่ส่วนสไลด์ในเส้นทางการไหล
ส่วนเส้นทางการไหลใช้วัสดุที่ได้รับรองตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น (ยางเรซิ่น)
รหัสสินค้า |
---|
FWD11-[8,10,15][A,G,N]-D[2C,2CS,2G,2GS,2H,2HS]FP2-[AC100V,AC200V,DC24V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ ซีล | ตัวเลือก ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLUID CONTROL COMPONENTS | 1 ชิ้น | 29 วัน | Rc / G / NPT | 1/4 / 3/8 / 1/2 | - | D: NBR | 2 G: ติดตั้งกล่อง เทอร์มินอล DIN / 2C: สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / 2CS: สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย ·ตัวป้องกันไฟกระชาก / 2GS: กล่อง เทอร์มินอล DIN · ตัวป้องกันไฟกระชาก / 2H: กล่อง เทอร์มินอล DIN · หลอดไฟ / 2HS: กล่อง เทอร์มินอล DIN · หลอดไฟ · เครื่องป้องกันไฟกระชาก | DC24V / AC100V / AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | จำนวนโซลินอยด์ | เดียว |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0.02:: 0.7 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง