(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขนค้ำเบรค 2 ระยะ ทนต่อการกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· สามารถเบรคประตูให้อยู่กับที่ได้ใน 2 ระยะ
· ในระยะแรก จะสามารถตรวจสอบได้ (ประมาณ 80° ถึง 90°) และในระยะที่สองจะสามารถติดตั้งหรือถอดชุดอุปกรณ์ในตัวต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย (ประมาณ 120°)
· ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
B-1136-2-L |
B-1136-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สำหรับด้านขวา•สำหรับด้านซ้าย | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สำหรับด้านซ้าย | 13,003 | ||
฿ 833.00 | STAYS | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สำหรับด้านขวา | 12,703 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) | สต๊อปเปอร์_01 | ประเภทสอง สเตจ | ชนิดบานพับ | สไลด์การขยายตัวและการหดตัว |
---|---|---|---|---|---|
ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | สไลด์ ร่อง | การปลดสต๊อปเปอร์ | ไม่ | วัสดุตัวบอดี้ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 392 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง