1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ 10-TFU

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ 10-TFU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 816.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบบหลายแกนที่ยืดหยุ่นได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับกการเดินท่อที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· จำนวนแกน: 2 แกน, 3 แกน
· สี: สีดำ

คุณสมบัติของท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ 10-TFU

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ 10-TFU: รูปที่เกี่ยวข้อง

เส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุและและแรงดันขณะใช้งาน

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ 10-TFU: รูปที่เกี่ยวข้อง

รัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก

สเปค

รุ่น10-TFU
0425B-2
10-TFU
0425B-3
10-TFU
0604B-2
10-TFU
0604B-3
10-TCU
0805B-2
10-TCU
0805B-3
จำนวนแกน2 แกน3 แกน2 แกน3 แกน2 แกน3 แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ มม.468
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ มม.2.545
ของไหลอากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)0.8 MPa
แรงดันทะลุดูเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุ
ส่วนประกอบที่แนะนำส่วนประกอบของรุ่นคลีน 10-KQ2, 10-KF, 10-KDM, 10-KG, 10-M, 10-MS, KP, KPQ, KPG
อุณหภูมิใช้งาน-20 ถึง 60 °C
วัสดุโพลียูรีเทน
สีสีดำ
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.101520
ความยาวในการม้วนของท่อ มม.10
ระดับการทำความสะอาด
(ระดับ ISO)
Class 3

คำเตือน

  • 1. โปรดปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับการใช้ของไหลชนิดอื่นเหนือจากลม
  • 2. ค่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 20°C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ ให้ดูเส้นโค้งของลักษณะแรงดันทะลุ นอกจากนี้ ให้ใส่ใจกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกเป็นพิเศษ
  • 3. รัศมีการดัดงอต่ำสุดจะระบุค่าที่ท่อแตกเมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20°C
  • 4. เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยบนท่อได้
รหัสสินค้า
10-TFU0425B-2SALE
10-TFU0425B-3SALE
10-TFU0604B-2SALE
10-TFU0604B-3
10-TFU0805B-2
10-TFU0805B-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 816.00

฿ 720.04

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 310

฿ 1,153.45

฿ 1,017.80

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 310

฿ 1,255.45

฿ 1,107.81

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 415

฿ 1,813.90

TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 6ถึง 64ถึง 415

฿ 2,183.65

TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 8ถึง 85ถึง 520

฿ 3,226.60

TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 8ถึง 85ถึง 520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบน ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด สี สีดำ
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8 (ที่ 20°C) อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 ถึง +60