1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

TFU Series ท่อแบนโพลียูรีเทน (รหัสสินค้า)

TUBE

TFU Series ท่อแบนโพลียูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 589.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ท่อแบนโพลียูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับกการเดินท่อที่มีขนาดกะทัดรัดได้
· มีเส้นเครื่องหมายสำหรับท่อต่างขนาด
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.8 MPa หรือน้อยกว่า (ที่ 20°C)
· ของไหล: อากาศ

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ TFU

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบของซีรีส์ TFU: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบ ซีรีส์ TFU

ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบของซีรีส์ TFU: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

สเปค

รุ่นTFU
0425B-2
TFU
0425B-3
TFU
0604B-2
TFU
0604B-3
TFU
0805B-2
TFU
0805B-3
จำนวนแกน2 แกน3 แกน2 แกน3 แกน2 แกน3 แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ มม. 468
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ มม. 2.545
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก
อุณหภูมิใช้งาน-20 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุโพลียูรีเทน
สีสีดำ
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.101520
ความยาวในการม้วนของท่อ มม.10
ท่อโพลียูรีเทนผิวเรียบของซีรีส์ TFU: รูปที่เกี่ยวข้อง

รัศมีการดัดงอต่ำสุด

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก

คำเตือน

  1. 1. โปรดปรึกษากับ SMC เกี่ยวกับการใช้ของไหลชนิดอื่นเหนือจากลม
  2. 2. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
  3. 3. ค่าของรัศมีการตัดงอต่ำสุดที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20°C ตามที่แสดงไว้ด้านบน
  4. 4. เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยบนท่อได้
รหัสสินค้า
TFU0425BU-2-100-X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
OD ( คอร์/แกน 2) OD ( คอร์/แกน ที่ 3) OD ( คอร์/แกน 4) OD ( คอร์/แกน 5) ID ( คอร์/แกน 2) ID ( คอร์/แกน ที่ 3) ID ( คอร์/แกน 4) ID ( คอร์/แกน 5) มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
สเปค

฿ 5,902.40

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2104---2.5----100สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบน ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.8 (ที่ 20°C) อุณหภูมิใช้งาน(°C) -20 ถึง +60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFU0425BU-2-100-X3 ในชุด TFU Series ท่อแบนโพลียูรีเทน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TFU0425B-3
TFU0425B-3-100-X3
TFU0425B-3-50-X3
TFU0425BU-2-50-X3
TFU0425BU-3-10-X4
TFU0425BU-3-100-X3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
OD ( คอร์/แกน 2) OD ( คอร์/แกน ที่ 3) OD ( คอร์/แกน 4) OD ( คอร์/แกน 5) ID ( คอร์/แกน 2) ID ( คอร์/แกน ที่ 3) ID ( คอร์/แกน 4) ID ( คอร์/แกน 5) มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
สเปค

฿ 858.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)31044--2.52.5--10-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

฿ 8,156.60

1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)31044--2.52.5---100สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)

฿ 4,078.30

1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีดำ] สีดำ (ทึบแสง)31044--2.52.5---50สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)

฿ 2,951.20

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน2104---2.5----50สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)

฿ 901.85

1 ชิ้น 3 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน31044--2.52.5--10-สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)

฿ 8,585.85

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน-10---------100สินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)