(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดลงพร้อมด้ามจับแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดสำหรับงานทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย
· ขนาดโบลท์แคลมป์ยึด: M4
· ความยาวด้าม: 29.9 มม.
· ขนาดโบลท์แคลมป์ยึด: M10
· ความยาวด้าม: 73.7 มม.
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | กำลังแบริ่งสูงสุด(N) | 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 73.7 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | มือจับ รูปทรง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDA44F ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดกดลง (ชนิดด้ามจับแนวตั้ง) TDA44/TDB44
รหัสสินค้า |
---|
TDB44F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.89 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 28.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง