(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[วัสดุ] 2PBT เกรด #1403G6 ปริมาณใยแก้ว 30%
[สี] ขาวอมเทา
[อุณหภูมิบิดเบือนความร้อน] 1.82 MPa: 140°C
[มาตรฐาน UL] สินค้า UL94V-0 (วัสดุ)
รูปทรง | ด้วย บ่า | OD(มิลลิเมตร) | 11 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา / ความยาว | 3.9 | วัสดุ | เรซิ่น | สี | ขาว |
รายละเอียด วัสดุ | PBT เกรด #1403G6 ปริมาณใยแก้ว 30% | หน่วยขาย | จำหน่ายเป็นยูนิตเดียว | รายละเอียดสี | ขาวอมเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z8311-5123M ในชุด บุชชิ่ง PBT (สินค้าขึ้นรูป)/Z0000-0000M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง