1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแฉกเหล็กกล้า (มี SW / PW [เล็ก]) / F-0000-S1E

สกรูหัวกลมแฉกเหล็กกล้า (มี SW / PW [เล็ก]) / F-0000-S1E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต
แหวนรองสปริง (SW)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต
แหวนอีแปะ (PW)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต

รหัสสินค้า
F-0206-S1E
F-0208-S1E
F-0210-S1E
F-0212-S1E
F-0305-S1E
F-0306-S1E
F-0308-S1E
F-0310-S1E
F-0312-S1E
F-0315-S1E
F-0318-S1E
F-0406-S1E
F-0408-S1E
F-0410-S1E
F-0412-S1E
F-0415-S1E
F-0508-S1E
F-0510-S1E
F-0512-S1E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102-0.4

฿ 7.62

HSK BUSHING 50 ชิ้น 3 วัน 102-0.4

฿ 5.33

HSK BUSHING 50 ชิ้น 3 วัน 102-0.4

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102120.4

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10350.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103-0.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103-0.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103-0.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103120.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103-0.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103180.5

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-12-

฿ 76.96

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 77.34

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 77.34

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---

฿ 77.34

HSK BUSHING 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์