(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กรองอากาศระบบลมระบายสำหรับคลีนรูม ซีรีส์ AMP พร้อมโครงสร้างชิ้นส่วนสองขั้นตอนที่มั่นใจได้
[คุณสมบัติ]
· กรองอากาศระบบลมระบายสำหรับคลีนรูมที่สามารถใช้ได้ภายในคลีนรูม
· ความสะอาดของอากาศ: เทียบเท่ากับ ISO Class 5 (Class 100 Fed.Std.209D)
· อนุภาคขนาด 0.3 µm หรือใหญ่กว่าจะถูกเก็บไว้ที่ 3.5 อนุภาค/ลิตรหรือน้อยกว่านั้น
รูปภาพสินค้าของกรองอากาศระบบลมระบายสำหรับคลีนรูม ซีรีส์ AMP
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|
ความดันขาเข้า | 0.1 MPa หรือน้อยกว่า |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 5 ถึง 50℃ |
ระดับการกรอง | 0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 95%) |
ความสะอาดด้านขาออก | ไม่เกิน 100 อนุภาคที่ขนาด 0.3 µm หรือมากกว่าต่อฟุต3 (35 อนุภาคหรือน้อยกว่าต่อ 10 L [ANR]) |
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน | (1) หากจุดสีแดงปรากฏบนพื้นผิวชิ้นส่วน ให้เปลี่ยนทันที (2) แม้ว่าจุดสีแดงจะไม่ปรากฏบนพื้นผิวองค์ประกอบ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหากแรงดันขาเข้าตกถึง 0.1 MPa หรือหลังจากใช้งานเป็นเวลา 1 ปี แล้วแต่ว่าจะสิ่งใดจะเกิดก่อน |
โครงสร้างชิ้นส่วน | ชิ้นส่วนสองขั้นตอน |
เอฟเฟกต์ลดเสียงรบกวน | 40 dB(A) ขึ้นไป |
รุ่น | AMP220 | AMP320 | AMP420 |
---|---|---|---|
ปริมาณการไหลของลมสูงสุดลิตร/นาที (ANR) | 200 | 500 | 1,000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.43 | 0.68 | 1.15 |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | AMP220 | AMP320 | AMP420 |
---|---|---|---|
ชุดประกอบตัวยึด (พร้อมสกรูติดตั้ง (2 ชิ้น)) | BM66 | BM67 | BM68 |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
แผนภาพของกรองอากาศระบบลมระบายสำหรับคลีนรูม ซีรีส์ AMP
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมผสม | การเคลือบพื้นผิวด้านใน/ด้านนอก เคลือบผิวโครเมต |
2 | แหวน | สเตนเลส | — |
3 | เคส | เรซิ่น | — |
จำนวน | Part name | รหัสสินค้า | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|
AMP220 | AMP320 | AMP420 | |||
4 | ชุดประกอบชิ้นส่วน | AMP-EL220 | AMP-EL320 | AMP-EL420 | พร้อมโอริง |
Drawing ระบุขนาดของกรองอากาศระบบลมระบายสำหรับคลีนรูม ซีรีส์ AMP
(หน่วย: มม.)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | A | B | C | D | E | ขนาดที่เกี่ยวข้องกับตัวยึด | ขนาดที่เกี่ยวข้องกับตัวตรวจสอบการอุดตัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง