(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมก้านสูบเดี่ยวรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO (6432) (C85)
· Part Number ถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฉากยึด ฉากยึดปลายก้านสูบ และสวิตช์อัตโนมัติ
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อฉากยึดและกระบอกสูบแบบแยกกัน จึงช่วยลดระยะเวลาในการสั่งซื้อได้
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
กระบอกลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, แบบแท่งเดี่ยว C85 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก
สัญลักษณ์ (การแสดงสองครั้ง / เดี่ยวคัน)
สัญลักษณ์ (เบาะลม)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||
วิธีการใช้งาน | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | เบาะ ยาง | 0.1 MPa | 0.08 MPa | 0.05 MPa | |||
เบาะลม | - | 0.08 MPa | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และ อุณหภูมิของ ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -20 ° C ถึง 80 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม | 0 ถึง +1.4 มม | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 1,500 มม. / วินาที | ||||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||||
- | เบาะลม | ||||||
การเคลื่อนไหวที่อนุญาต พลังงาน | เบาะ ยาง | 0.02 J | 0.03 J | 0.04 J | 0.09 J | 0.27 J | 0.4 J |
เบาะลม | - | 0.17 J | 0.19 J | 0.4 J | 0.66 J | 0.97 J |
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) หมายเหตุ 2) หมายเหตุ 4) | โน้ต สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด 3) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|
8 หมายเหตุ 1) | 10, 25, 40, 50, 80, 100 | 200 |
10 | 400 | |
12 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 | |
16 | ||
20 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 | 1,000 |
25 |
หมายเหตุ 1) ไม่สามารถใช้ได้กับเบาะอากาศ
หมายเหตุ 2) จังหวะอื่น ๆ ตามคำขอ
หมายเหตุ 3) ติดต่อศูนย์บริการผู้ผลิตเพื่อขอจังหวะเกินช่วงจังหวะมาตรฐาน
หมายเหตุ 4) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่ำสุดพร้อมเบาะรองลมคือ 25 มม.
(หน่วย: ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักพื้นฐาน | ไม่มี แม่เหล็ก | C85N | 37 | 38 (44) | 77 (84) | 89 (95) | 179 (176) | 244 (241) |
C85E | 39 | 40 | 81 | 93 | 185 | 249 | ||
C85F | 35 | 37 | 71 | 79 | 164 | 227 | ||
C85Y | 35 | 37 | 72 | 79 | 165 | 228 | ||
ด้วย แม่เหล็ก | CD85N | 37 | 39 (44) | 78 (84) | 90 (96) | 183 (179) | 248 (245) | |
CD85E | 39 | 41 | 81 | 93 | 188 | 253 | ||
CD85F | 35 | 37 | 72 | 80 | 168 | 231 | ||
CD85Y | 36 | 37 | 72 | 80 | 168 | 232 | ||
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 5.1 | 8.1 | 11.3 | ||
เหล็กฉากสำหรับยึด | เท้า (1 ชิ้น) | C85L□A | 20 | 40 | 95 | |||
เท้า (2 ชิ้นพร้อม น๊อตตัวเมีย ยึด 1 ตัว) | C85L□B | 55 | 105 | 210 | ||||
หน้าแปลน | C85F□ | 12 | 25 | 90 | ||||
วาล์วบอล | C85T□ | 20 | 50 | 75 | ||||
ปิ๊น | C85C□ | 20 | 40 | 85 | ||||
อุปกรณ์เสริม | ปลายก้าน | KJ□D | 17 | 25 | 45 | 70 | ||
ข้อต่อร่วม รูปทรงตัว U | GKM□-□ | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
โฟลทติ้งจอยท์ | JA□-□-□ | 10 | 20 | 50 | 70 |
*(): สำหรับเบาะอากาศ
การคำนวณ (ตัวอย่าง): C85N20-50NV
179 + 8.1 × 50/10 + 85 + 45 = 350 กรัม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ขั้นพื้นฐาน (แบบรวม) ยางกันกระแทก: C □ 85 n- [ขนาด รู ] - [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] - ดรออิ้งบอกขนาด
เบาะลม: C □ 85 N [รู] - [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C] - ดรออิ้งบอกขนาด
สายยาง ID | AM | BE | C | CD | EE | EW | F | G₁ | G₂ | H | (HR) | K | KK | KV | KW | NA | ND | RR | S | SW | U | WA | (WH) | (XC) | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | M12 × 1.25 | 4 | 4 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 13.4 | - | M4 × 0.7 | 19 | 6 | 15 | 12 | 10 | 46 | 7 | 6 | - | 16 | 64 | 76 | 86 |
10 | 12 | M12 × 1.25 | 4 | 4 | M5 × 0.8 | 8 | 12 | 7 (5.5) | 5 (5.5) | 28 | 14.2 | - | M4 × 0.7 | 19 | 6 | 15 | 12 | 10 | 46 (53) | 7 | 6 | 10.5 | 16 | 64 (71) | 76 (83) | 86 (93) |
12 | 16 | M16 × 1.5 | 6 | 6 | M5 × 0.8 | 12 | 17 | 8 (5.5) | 6 (5.5) | 38 | 14.2 | 5 | M6 × 1 | 24 | 8 | 18.3 | 16 | 14 | 50 (54) | 10 | 9 | 9.5 | 22 | 75 (79) | 91 (95) | 105 (109) |
16 | 16 | M16 × 1.5 | 6 | 6 | M5 × 0.8 | 12 | 17 | 8 (5.5) | 6 (5.5) | 38 | 14.2 | 5 | M6 × 1 | 24 | 8 | 18.3 | 16 | 13 | 56 | 10 | 9 | 9.5 | 22 | 82 | 98 | 111 |
20 | 20 | M22 × 1.5 | 8 | 8 | ช. 1/8 | 16 | 20 | 8 | 8 | 44 | 17 | 6 | M8 × 1.25 | 32 | 11 | 24 | 22 | 11 | 62 | 13 | 12 | 13 | 24 | 95 | 115 | 126 |
25 | 22 | M22 × 1.5 | 10 | 8 | ช. 1/8 | 16 | 22 | 8 | 8 | 50 | 20 | 8 | M10 × 1.25 | 32 | 11 | 30 | 22 | 11 | 65 | 17 | 12 | 13 | 28 | 104 | 126 | 137 |
*(): สำหรับเบาะอากาศ
ยางกันกระแทก บอสแบบสองด้าน: C □ 85E [ขนาด รู ] - [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] - ดรออิ้งบอกขนาด
ฝาครอบ กันชน หัว ตามแนวแกน บอสพื้นฐาน / ยางกันกระแทก พอร์ตเชื่อมต่อ: C □ 85F / Y [ขนาด รู ] - [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] - ดรออิ้งบอกขนาด
เท้าเดียว: การ ดรออิ้งบอกขนาด C □ 85 N □ - เหล็กฉากสำหรับยึด L (พร้อม ขายึด )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ประเภท หัว ครอบ (℃) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | วงเล็บรองรับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 835.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 539.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 20 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 730.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 25 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 806.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 30 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 921.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 806.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,397.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 707.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 8 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.1 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 539.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,067.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 16 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 539.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 20 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,066.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 25 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 806.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 806.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,367.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 55 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,094.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 70 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 707.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,367.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 85 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 707.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,300.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,300.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 15 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 907.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 20 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 669.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 25 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,440.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,397.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,599.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 60 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 818.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 818.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 892.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 115 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,704.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 125 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,004.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 150 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,004.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 160 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,461.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 200 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.08 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 669.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,330.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 12 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 907.20 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 15 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,320.78 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 17 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,330.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 20 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 907.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 957.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 30 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 957.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,397.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 45 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 957.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,599.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 60 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,599.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 65 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,606.49 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 16 | 70 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 818.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,108.80 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,734.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 125 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,936.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 130 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,936.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 145 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,004.80 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 150 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,926.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 160 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,061.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 170 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,061.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 16 | 190 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,461.60 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 200 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,111.24 | SMC C TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,124.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 10 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน (ด้านเดียว) | ไม่มี | ||
฿ 908.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 15 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,111.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 18 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,111.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 20 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 908.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 25 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,232.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 30 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,232.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 33 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,232.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 35 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,232.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,814.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย) | ||
฿ 4,393.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 40 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ทนความร้อน (ด้านเดียว) | ไม่มี | ||
฿ 1,562.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 44 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 955.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,854.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 50 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน (ด้านเดียว) | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 54 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 60 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 65 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 66 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 70 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,713.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,989.83 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 80 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย) | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 85 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,408.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 95 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,713.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,995.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | สเตนเลส (ก้านลูกสูบ, น๊อตตัวเมีย น๊อตตัวเมีย) | ||
฿ 1,093.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 110 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,515.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 125 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,717.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 140 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,940.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,717.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 160 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,871.40 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 160 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน (ด้านเดียว) | ไม่มี | ||
฿ 2,818.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 175 | ยางกันกระแทก (มาตรฐาน) | เจ้านายสองฝ่าย | 0.05 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | ไม่มี | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง