(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชั่นวัดความยาว
· สามารถวัดค่าได้ในตลอดช่วงเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
· ตำแหน่งเริ่มต้นสามารถกำหนดไว้ตำแหน่งใดก็ได้ภายในระยะเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
· ความละเอียด:0.1 มม. (ความแม่นยำ ± 0.2 มม.)
· แรงดันไฟเลี้ยง: 12 ถึง 24 V DC
· มีระยะเคลื่อนที่หลากหลาย
· ปรับปรุงความต้านทานเสียงรบกวน
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
ชนิด | ฟังก์ชั่นพิเศษ | ทางเข้าไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) | โหลดแรงดันไฟฟ้า | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | ||||||
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | — | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
3- ขดลวด (PNP) | |||||||
2- ขดลวด | 12 V | ||||||
คอนเนคเตอร์ | |||||||
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | แหวนร้อยสาย | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | ||||
3- ขดลวด (PNP) | |||||||
2- ขดลวด | 12 V | ||||||
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กันน้ำ (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
3- ขดลวด (PNP) | |||||||
2- ขดลวด | 12 V | ||||||
ด้วย เอาต์พุต การวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 4 ขดลวด | 5 V, 12 V | |||||
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกก | — | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | — | 5 V | — |
2- ขดลวด | — | 200 V | |||||
24 V | 12 V | 100 V | |||||
ไม่ | 5 V, 12 V | 100 V หรือน้อยกว่า | |||||
คอนเนคเตอร์ | ใช่ | 12 V | — | ||||
ไม่ | 5 V, 12 V | 24 V หรือน้อยกว่า | |||||
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี) | แหวนร้อยสาย | ใช่ | — | — |
ชนิด | รหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติ | ความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย | โหลดที่ใช้งานได้ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งฉาก | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | 0.5 (ไม่มี) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ไม่มี (N) | ||||
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | รีเลย์ PLC |
M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | |||
M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | ||
J79C | — | ● | — | ● | ● | ● | — | |||
M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||
M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | |||
M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | — | ○ | — | ||
*1: M9NAV | *1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||
*1M9PAV | *1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | |||
*1M9BAV | *1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | — | ○ | — | ||
— | F79F | ● | — | ● | ○ | — | ○ | วงจร IC | ||
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกก | A96V | A96 | ● | — | ● | — | — | — | วงจร IC | — |
A72 | A72H | ● | — | ● | — | — | — | — | รีเลย์ PLC | |
*2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | — | — | |||
A90V | A90 | ● | — | ● | — | — | — | วงจร IC | ||
A73C | — | ● | — | ● | ● | ● | — | — | ||
A80C | — | ● | — | ● | ● | ● | — | วงจร IC | ||
A79W | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
* สัญลักษณ์ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
ลักษณะภายนอก ซีรีส์ CE1
สัญลักษณ์ซีรีส์ CE1
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เท้า*1 | หน้าแปลน | ชนิดคู่ ปิ๊น |
---|---|---|---|
12 | CQ-L012 | CQ-F012 | CQ-D012 |
20 | CQ-L020 | CQ-F020 | CQ-D020 |
32 | CQ-L032 | CQ-F032 | CQ-D032 |
40 | CQ-L040 | CQ-F040 | CQ-D040 |
50 | CQ-L050 | CQ-F050 | CQ-D050 |
63 | CQ-L063 | CQ-F063 | CQ-D063 |
*1: เมื่อสั่งซื้อขา ฉากยึด ให้สั่ง 2 ชิ้นต่อ กระบอกสูบ
*2: ชิ้นส่วนที่มาพร้อมกับ เหล็กยึด แต่ละ ตัว มีดังต่อไปนี้
ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | ⌀12 mm | ⌀20 ถึง 63 มม. | |
0.07 MPa | 0.05 MPa | ||
ความเร็วลูกสูบ | 70 ถึง 500 มม. / วินาที | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | 0°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
ความชื้น | 25 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
ช่วง ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ⌀12 มม. ⌀20 มม.: (0 ถึง +1.0) | ⌀32 มม., ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม.: (0 ถึง +1.6) | |
พร้อมเบาะลม | ⌀12 มม., ⌀20 มม., ⌀32 มม.:: ไม่มี | ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม.:: พร้อมใช้งาน | |
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน | ⌀12 mm | ⌀20 mm | ⌀32 มม., ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม. |
±2° | ±1° | ±0.8° | |
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน), ประเภทเท้า, ชนิดหน้าแปลน วิสคู่ | ||
สวิตช์อัตโนมัติ | ประเภทโซลิดสเตตชนิดกก |
สายไฟ | ⌀7 มม. ขดลวด ชนิดมีชิลด์ สายคู่บิดเกลียว 6 คอร์/แกน (ทน น้ำมัน / ทนความร้อน, สายไฟ ความหน่วงไฟ) |
---|---|
ระยะการส่งสูงสุด | 23 m (โดยใช้ สายไฟ และ เครื่องนับ ของ SMC) |
วิธิการตรวจจับ ตำแหน่ง | แท่ง สเกลวัด แม่เหล็ก (ไม่หมุน) หัว เซนเซอร์ (ประเภทที่ แบบเพิ่มค่า) |
ความต้านทาน สนาม แม่เหล็ก | 14.5 ม |
ช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทำงาน | 10.8 ถึง 26.4 V DC (ระลอกคลื่น 1% หรือน้อย อุปกรณ์แหล่งจ่าย) |
การใช้กระแสไฟฟ้า | 40 มิลลิแอมป์ |
ความละเอียด | 0.1 มม. / ชีพจร |
ความแม่นยำ | ±0.2 มม.*1 (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) |
รุ่นเอาต์พุต | เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ (24 โวลต์กระแสตรง, 40 มิลลิแอมป์) |
สัญญาณนำออก | เอาต์พุต ความแตกต่างเฟส / เฟส B |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC, 50 MΩ หรือมากกว่า (ระหว่าง เคส และ 12E) |
การสั่นสะเทือนต้านทาน | 33.3 Hz 6.8 G เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในทิศทาง X และ Y, 4 ชั่วโมงในทิศทาง Z อิงตามมาตรฐาน JIS D1601 |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 30 G, 3 ครั้งในทิศทาง X, Y, Z |
ตู้ป้องกัน | IP65 (มาตรฐาน IEC)*2 ไม่รวม คอนเนคเตอร์ |
สายไฟ ต่อ (ตัวเลือก) | 5 ม. 10 ม. 15 ม. 20 ม |
*1 รวมข้อผิดพลาดในการแสดงผลดิจิทัลของตัว เครื่องนับ (CEU5)
ความแม่นยำ โดยรวมหลังจากติดตั้งบนอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้งและสภาพแวดล้อม ดังนั้นลูกค้าควรปรับเทียบอุปกรณ์โดยรวม
*2 ส่วน กระบอกสูบ ไม่ใช่กล่องหุ้มกัน กันละอองฝน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | * ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่สามารถผลิตได้ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | 25 ถึง 150 |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | 25 ถึง 300 |
32 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | 25 ถึง 400 |
40 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 ถึง 600 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | 25 ถึง 600 |
63 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | 25 ถึง 600 |
* สามารถสั่งกระบอกสูบที่มีจังหวะอื่นนอกเหนือจาก มาตรฐาน ได้ หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC สำหรับรายละเอียด
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยการรับน้ำหนักที่ผิดปกติกับแกนเมื่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 100 มม. ขึ้นไปและมีขนาด รู 12 มม.
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับของเหลว (น้ำ น้ำมัน น้ำหล่อเย็น ฯลฯ)
มีคำสั่งซื้อพิเศษพร้อม เครื่องกวาดตะกอน หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC สำหรับรายละเอียด (⌀32 ถึง 63 มม.)
สำหรับรุ่น ⌀12 มม. และ ⌀20 มม. ให้ใช้ซีรีส์ CEP1 โดยมีที่ เครื่องกวาดตะกอน เป็น มาตรฐาน
(หน่วย: กก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
12 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | — | — | — | — | — | — |
20 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.9 | 0.97 | — | — | — | — |
32 | — | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.16 | 1.26 | 1.37 | 1.48 | 1.69 | 1.9 | — | — |
40 | — | — | — | 1.58 | 1.71 | 1.83 | 1.96 | 2.08 | 2.33 | 2.58 | 3.08 | 3.58 |
50 | — | — | — | — | — | — | — | 3.26 | — | 3.96 | — | 5.36 |
63 | — | — | — | — | — | — | — | 4.04 | — | 4.84 | — | 6.44 |
*1: ลบ 40 กรัมจากน้ำหนักข้างต้นสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 0.5 ม. และไม่มี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□Z)
เพิ่มน้ำหนัก 160 กรัมสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 3 ม. และมี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□L)
เพิ่มน้ำหนักข้างต้น 120 กรัมสำหรับประเภทที่มีความยาว สายต่อเซนเซอร์ 3 ม. และไม่มี คอนเนคเตอร์ (CE1□□-□ZL)
*2: น้ำหนัก เหล็กฉากสำหรับยึด จะใช้ร่วมกับ กระบอกสูบขนาดเล็ก (ซีรีส์ CQ2)
ขนาด น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด รู ใช้งาน ได้ (มิลลิเมตร) | d | H | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
NTJ-015A | 12 | M5 × 0.8 | 4 | 8 | 9.2 | 7.8 |
NT-02 | 20 | M8 × 1.25 | 5 | 13 | 15.0 | 12.5 |
NT-04 | 32, 40 | M14 × 1.5 | 8 | 22 | 25.4 | 21.0 |
NT-05 | 50/63 | M18 × 1.5 | 11 | 27 | 31.2 | 26 |
วัสดุ
(รวม 1 ชิ้น เป็น มาตรฐาน.)
⌀12 มม., ⌀แผนภาพ 20 มม.
⌀แผนภาพขนาด 32 มม.
⌀แผนภาพ 40 ถึง 63 มม.
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | — |
2 | ฝาครอบก้าน | ทองเหลือง | ⌀12 ถึง 20 มม. |
อะลูมิเนียมผสม | ⌀32 ถึง 63 มม. | ||
3 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียมผสม | — |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | — |
5 | ก้านลูกสูบ | สเตนเลส | — |
6 | แผ่นดิสก์ ปิดก้าน | อะลูมิเนียมผสม | — |
7 | หน่วย เซนเซอร์ | — | — |
8 | เหล็กยึด การตั้งค่า เซนเซอร์ | สเตนเลส | — |
9 | การ ประกอบชิ้นส่วน คลองเลื่อย เซนเซอร์ | — | ⌀20 ถึง 63 มม. |
10 | ขาพิน | สเตนเลส | ⌀12 ถึง 32 มม. |
11 | ไกด์ เซนเซอร์ | สายนำไฟฟ้า - การหล่อ บรอนซ์ | ⌀32 ถึง 63 มม. |
12 | น๊อตตัวเมีย ตั้ง เคส | เหล็กกล้าคาร์บอน | ⌀32 ถึง 63 มม. |
13 | แหวน รองก | เหล็กกล้า | ⌀40 ถึง 63 มม. |
14 | แหวน รอง B | เหล็กกล้า | ⌀40 ถึง 63 มม. |
15 | วาล์ว เบาะ | — | ⌀40 ถึง 63 มม. |
16 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้า | ⌀40 ถึง 63 มม. |
17 | ข้อต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ | สเตนเลส | ⌀40 ถึง 63 มม. |
18 | สวม แหวน | เรซิ่น | ⌀40 ถึง 63 มม. |
19 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | เหล็กกล้าคาร์บอน | — |
20 | แผ่นเพลท ตั้ง เซนเซอร์ | เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดพิเศษ | — |
21 | แหวนล็อค แบบ C | เหล็กกล้าคาร์บอน | — |
22 | แม่เหล็ก | — | — |
23 | สกรู หัว แบบกลม หัวแฉก | ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน | — |
24 | สกรู หัวเทเปอร์ หัวแฉก | ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน | — |
25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม | — |
26 | แหวนสปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | — |
27 | ปะเก็น เคส | NBR | — |
28 | ปะเก็น สกรู เคส | NBR | — |
29 | ซีล ลูกสูบ | NBR | — |
30 | ซีล ก้าน | NBR | — |
31 | ปะเก็น | NBR | — |
32 | ซีล เบาะ | NBR | — |
33 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
34 | ซีล พอร์ตเชื่อมต่อ | NBR | — |
35 | ซีล ข้อต่อ | NBR | — |
36 | ซีล วาล์ว | NBR | — |
37 | ซีล ตัวยึดวาล์ว | NBR | — |
38 | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับประเภท สวิตช์ | อะลูมิเนียมผสม | ⌀12 mm |
* เนื่องจากมีความเป็นไปได้ของการทำงานที่ไม่เหมาะสม โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC เกี่ยวกับการเปลี่ยน ซีล
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับ สเปค อื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CE1B20-50-F7BVZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | มี / ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,643.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 1.0 | F7BV | 5 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกลม พร้อม ฟังก์ชั่น การวัดความยาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE1B20-50-F7BVZ ในชุด ชุดกระบอกสูบแบบอ่านค่าระยะเคลื่อนที่ได้ CE1 Series
รหัสสินค้า |
---|
CE1B12-100-A72HL |
CE1B12-100-A72HLS |
CE1B12-100-A72HS |
CE1B20-50-F7BVZS |
CE1B20-50-F7BWV |
CE1B20-50-F7BWVL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | มี / ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,892.80 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 12 | 100 | ไม่มีเบาะ | 0.07 ถึง 1.0 | A72H | 3 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 | ||
฿ 9,397.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 100 | ไม่มีเบาะ | 0.07 ถึง 1.0 | A72H | 3 | 1 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 | ||
฿ 9,329.60 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 12 | 100 | ไม่มีเบาะ | 0.07 ถึง 1.0 | A72H | 0.5 | 1 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 | ||
฿ 9,858.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 1.0 | F7BV | 5 | 1 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 | ||
฿ 10,745.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 1.0 | F7BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 | ||
฿ 10,881.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | ไม่มีเบาะ | 0.05 ถึง 1.0 | F7BWV | 3 | 2 ชิ้น | ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (มาตรฐาน) | พร้อม คอนเนคเตอร์ | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง