(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ ฟิตติ้งฟลูออโรโพลิเมอร์ ออโรพอลิเมอร์โครงสร้าง ซีล สี่เท่า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:PFA ใหม่
·วิธี ข้อต่อลด ขนาดช่วยให้เปลี่ยนขนาดท่อได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ตัวเครื่อง
LQ2P ลักษณะภายนอก
LQ2P การ ดรออิ้งบอกขนาด
ภาพวาดมิติสำหรับขนาด 2, 3
ภาพวาดสามมิติสำหรับขนาด 4, 5
รุ่น | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | E | H | J | K | L1 | L2 | M | N | เสื้อ | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ2P2A□□ | 1/4 " | 19 | 18 | 6 | ø14.5 | 31 | 73 | 19.9 | - | 7 | 16 |
LQ2P2B□□ | 3/16 " | ||||||||||
LQ2P2C□□ | 1/8 " | ||||||||||
LQ2P3A□□ | 3/8 " | 22 | 24 | 6 | ø20.5 | 36 | 83 | 26.2 | - | 7 | 24 |
LQ2P3B□□ | 1/4 " | 34.5 | 82 | ||||||||
LQ2P4A□□ | 1/2 " | 28 | 30 | 9 | ø24.5 | 42 | 95 | 33.1 | 21 | 7 | 30 |
LQ2P4B□□ | 3/8 " | 40 | 93 | ||||||||
LQ2P5A□□ | 3/4 " | 32 | 36 | 9 | ø30.5 | 49 | 110 | 40 | 26 | 10 | 36 |
LQ2P5B□□ | 1/2 " | 47 | 108 |
*(E): มิติ อ้างอิงสำหรับท่อที่แทรกจาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย W: ด้านทแยงมุม มิติ แฟลต
หน่วยอื่นที่ไม่ใช่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่เกี่ยวข้อง: มิลลิเมตร
วัตถุ | รุ่น | |||
---|---|---|---|---|
LQ2□20 | LQ2□30 | LQ2□40 | LQ2□50 | |
วัสดุ | ใหม่ PFA | |||
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |||
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |||
อุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 200 ° c |
LQ2P ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ประเภทของเส้น
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
LQ2P3A3B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,949.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน ยน ข้อต่อลด | 3/8 | 1/4 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ2P3A3B ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ2 ข้อต่อยูเนี่ยนติด ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดนิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
LQ2P2B |
LQ2P2B2A |
LQ2P2B2C |
LQ2P3B |
LQ2P3B3A |
LQ2P4A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | - | 2 | ||
฿ 1,680.09 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน ยน ข้อต่อลด | - | 1/4 | 2 | ||
฿ 1,815.17 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน ยน ข้อต่อลด | - | 1/8 | 2 | ||
฿ 2,079.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 1/4 | - | 3 | ||
฿ 2,275.40 | 1 ชิ้น | 14 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | - | [ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน] อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน ยน ข้อต่อลด | 1/4 | 3/8 | 3 | ||
฿ 2,137.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 1/2 | - | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง