(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ จาก SMC บริษัท
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง คอลเลท ชนิด Flare
·โครงสร้าง ตรา สาม ซีล
·ติดตั้งง่าย
·ลักษณะการไหลผ่านที่ยอดเยี่ยม
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 200 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการต่อ ท่อ/ สายยาง ระหว่างการประกอบท่อ
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด: LQ3U-R การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง
ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อลด: LQ3U-R ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (ขนาด 7)
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | E₁ | E₁' | E₂ | E₂' | H₁ | H₂ | L | L' | M₁ | M₂ | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ ด้านนอก | |||||||||||||
LQ3U2A-R1 | 1/4 " | 1/8 " | 17 | 16 | 10 | 9 | 16 | 11 | 51 | 48.5 | 20 | 14 | 14 |
LQ3U3A-R1 | 3/8 " | 1/4 " | 22.5 | 19.5 | 17 | 16 | 21 | 16 | 66.5 | 62 | 25 | 20 | 18 |
LQ3U3A-R2 | 1/8 " | 10 | 9 | 11 | 62 | 58 | 14 | ||||||
LQ3U4A-R1 | 1/2 " | 3/8 " | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 24 | 21 | 82.5 | 77 | 29 | 25 | 22 |
LQ3U4A-R2 | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 72.5 | 69 | 20 | ||||||
LQ3U5A-R1 | 3/4 " | 1/2 " | 26.5 | 24 | 24.5 | 22.5 | 32 | 24 | 95.5 | 91 | 37 | 29 | 30 |
LQ3U5A-R2 | 3/8 " | 22.5 | 19.5 | 21 | 91 | 85.5 | 25 | ||||||
LQ3U5A-R3 | 1/4 " | 17 | 16 | 16 | 81 | 77 | 20 | ||||||
LQ3U6A-R1 | 1 " | 3/4 " | 30 | 26 | 26.5 | 24 | 41 | 32 | 112.5 | 105.5 | 49 | 37 | 36 |
LQ3U6A-R2 | 1/2 " | 24.5 | 22.5 | 24 | 106.5 | 100 | 29 | ||||||
LQ3U7A-R1 | 1 1/4 " | 1 " | 35 | 35 | 30 | 26 | 50 | 41 | 132.5 | 128.2 | 64 | 49 | 46 |
(E1, E1 ', E2, E2'): อ้างอิง มิติ ของท่อที่สอดไว้จาก พื้นผิว ด้าน บน ของ น๊อตตัวเมีย
(E1 ', E2'), L': ขนาดของ PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย
LQ3 ซีรี่ส์ก่อสร้าง
วัสดุ | ใหม่ PFA | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 1.0 MPa | |
พิสูจน์ ความดัน | โปรดดูข้อมูลประสิทธิภาพทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน | |
อุณหภูมิใช้งาน | PVDF วัสดุ น๊อตตัวเมีย | 0 ถึง 150 ° c |
วัสดุ น๊อตตัวเมีย PFA | 0 ถึง 200 ° c |
ทนต่อ ความดัน และข้อมูลประสิทธิภาพการ ทนความร้อน
ขนาด ตัวเครื่อง | แรงบิด (N · m) |
---|---|
1 | 0.7 ถึง 0.9 |
2 | 1.6 ถึง 1.8 |
3 | 3.2 ถึง 3.5 |
4 | 5.0 ถึง 5.3 |
5 | 10.0 ถึง 10.5 |
6 | 22.5 ถึง 23.0 |
7 | 23.0 ถึง 26.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | ขนาดของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 720.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 711.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 2 | ||
฿ 598.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 589.05 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 2 | ||
฿ 900.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 890.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 720.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 711.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 900.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 1,319.57 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 3 | ||
฿ 720.80 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | 1/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,063.87 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/8 | 1/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 3 | ||
฿ 1,126.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,116.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 928.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 918.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,126.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 1,116.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 4 | ||
฿ 928.20 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 918.85 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 4 | ||
฿ 1,898.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,750.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,245.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,232.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,997.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 3/8 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,750.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 3/8 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,245.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 3/8 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,232.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 3/8 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,997.10 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 1/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,750.40 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 1/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 5 | ||
฿ 2,245.65 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3/4 | 1/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,232.38 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | 1/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 5 | ||
฿ 2,549.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 3/4 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,694.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 3/4 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,007.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 3/4 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 2,993.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 | 3/4 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 4,023.90 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | 1/2 | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,694.09 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 6 | ||
฿ 3,007.22 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 2,993.95 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 1/2 | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 6 | ||
฿ 8,392.86 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | 200 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PFA | 7 | ||
฿ 8,378.99 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | 200 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PFA | 7 | ||
฿ 6,399.78 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | 150 | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า | PVDF | 7 | ||
฿ 6,386.51 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | 150 | มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ Class M5.5 เทียบเท่า | PVDF | 7 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | วัสดุ | PFA |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง