(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
LQ1E-SS-R เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งข้อศอกฟลูออโรโพลีเมอร์ชนิดประหยัดพื้นที่จาก SMC
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ยอดเยี่ยม
·ความน่าเชื่อถือในการป้องกันการรั่วไหลสูง
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
·สำหรับใช้งานที่ 200 ° C
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก ประหยัดพื้นที่ ข้อต่อลด ขนาด LQ1E-SS-R ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดเมตริก
รุ่น | ด้านหนึ่ง | ด้าน B | B | C | E | H₁ | H₂ | L₁ | L₂ | M₁ | M₂ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก | ขนาด ตัวเครื่อง ใช้งานได้ | ||||||||||
*LQ1E21-SS-R9 | ø6 | 3 | - | - | 15 | 14 | 17 | 23.5 | 35.8 | 16.5 | 23 |
LQ1E32-SS-R8 | ø8 | 3 | 5 | 9 | 20 | 17 | 17 | 36.6 | 41.1 | 23 | 23 |
*LQ1E41-SS-R8 | ø12 | 5 | - | - | 24 | 21 | 26 | 39.6 | 49 | 28 | 39 |
รหัสสินค้า |
---|
LQ1E21-SS-R9 |
LQ1E32-SS-R8 |
LQ1E41-SS-R8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | ขนาดของ ตัวเครื่อง | ขนาดของ ตัวเครื่อง (ด้าน B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,359.25 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 6 | 2 | 3 | ||
฿ 2,532.15 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PFA | 8 | 3 | 3 | ||
฿ 6,508.45 | FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 55 วัน | PTFE | 12 | 4 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ลด ข้อต่องอ ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 | บรรจุภัณฑ์ | ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ Class M3.5 เทียบเท่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง