ข้อต่อฟิตติ้ง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ติ้ง ท่อเหล็ก ฟลูออโรโพลิเมอร์ รุ่น LQ1 ข้อต่อสามทาง ขนาดนิ้ว

แบรนด์ :
SMC

ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ หญิง สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิ 200°C
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล สี่เท่าที่ไม่เหมือนใคร (PAT.) ให้ผลการ กระบวนการซีล แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สูงต่อการรั่วไหลของของเหลว
·นำเสนอลักษณะการไหลผ่านที่โดดเด่นด้วยการรวมของเหลวที่น้อยที่สุด
· ซีล ล็อค บน น๊อตตัวเมีย ช่วยป้องกันการคลายตัว
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ช่วยให้สามารถ การใช้งาน แรงบิด ในระดับสูงได้
·ส่วนยึดท่อบนน็อตใช้ระบบ 2 ขั้นตอนเพื่อยึดท่อให้เข้าที่อย่างปลอดภัย
·ทนทานต่อการงอและการเปลี่ยนรูปของ สายยาง
·เพียงขันสกรูเข้าไปให้สุดเพื่อขันน็อตให้แน่น ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ เกจวัด สำหรับการ การวางตำแหน่ง
· เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู ป้องกันการใส่ น็อต เข้ามุม

สเปค ขนาดนิ้ว LQ1B-F ข้อต่อสามทาง

วัตถุรุ่น
LQ1□10LQ1□20LQ1□30LQ1□40LQ1□50LQ1□60
วัสดุใหม่ PFA note:
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C)1.0 MPa
ทนต่อ ความดันอ้างถึงเส้นโค้งที่ทนต่อ ความดัน และ ทนความร้อน
อุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 200 ℃

บันทึก: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามสั่งตัวหลักของข้อต่อทำจาก PTFE

ทนต่อ ความดัน และประสิทธิภาพการ ทนความร้อน

ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี

 

ทนต่อ ความดัน และโค้งทน ความ ทนความร้อน ดี

 

ชุด

ชุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็กสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ขนาดนิ้ว
ไม่มี1/8 "1/4 "3/8 "1/2 "3/4 "1 "1/8 "3/16 "1/4 "3/8 "1/2 "3/4 "1 "
แยก ข้อต่อสามทางที
LQ1B
ตัวเมีย1------------
2---------
3---------
4---------
5--------
6---------

บันทึก: ○ ขนาดมาตรฐาน ●พร้อมตัว ข้อต่อลด

โครงร่าง / มิติ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ข้อต่อสามทาง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ข้อต่อสามทาง

ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด

(E): แสดง มิติ โดยประมาณของการต่อท่อจากปลาย น๊อตตัวเมีย

ตัวเมียแขนสั้นสำหรับผู้หญิงขนาด 1

ตัวเมียแขนสั้นสำหรับผู้หญิงขนาด 1

ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดสำหรับ 2 ถึง 5

ข้อต่อสามทาง ดรออิ้งบอกขนาด ขนาดสำหรับ 2 ถึง 5

ตัวเมียกิ่งแขนสั้นขนาด 6

ตัวเมียกิ่งแขนสั้นขนาด 6

รุ่นบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอกเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ rc / nptBEFGHL₁L₂MY
LQ1B1A-F□1/8 "1/8 "21048-18.51611.518.5
LQ1B2A-F□1/4 "1/8 "415612142819.516.518.5
LQ1B2B-F□3/16 "
LQ1B2D-F□1/4 "1/4 "2221.5
LQ1B2E-F□3/16 "
LQ1B3A-F□3/8 "1/4 "5209181736.523.72321.5
LQ1B3B-F□1/4 "
LQ1B3C-F□3/8 "3/8 "25.525
LQ1B3D-F□1/4 "
*LQ1B3F-F□3/8 "1/8 "---32.318.718.5
LQ1B4A-F□1/2 "3/8 "6249182143252825
LQ1B4B-F□3/8 "
LQ1B4C-F□1/2 "1/2 "31.529.5
LQ1B4D-F□3/8 "
*LQ1B4G-F□1/2 "1/4 "-29--2644.327.53921.5
LQ1B5A-F□3/4 "1/2 "7291428265435.53929.5
LQ1B5B-F□1/2 "
LQ1B5C-F□3/4 "3/4 "3736
LQ1B5D-F□1/2 "
*LQ1B5G-F□3/4 "1/4 "---44.327.521.5
*LQ1B5H-F□3/4 "3/8 "4629.525
LQ1B6A-F□1 "3/4 "839.518363669.542.54936
LQ1B6B-F□3/4 "
LQ1B6C-F□1 "1 "4644.5
LQ1B6D-F□3/4 "
LQ1B6F-F□1 "1/2 "4129.5

หน่วย: มิลลิเมตร
บันทึก: ผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายด้วย '*' ผลิตขึ้นตามสั่ง (ส่วนประกอบหลักของข้อต่อคือ machined PTFE)

หมายเหตุสำหรับท่อ

1. ใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
อ้างถึง "อุปกรณ์ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ เครื่องฟอก สูง / ไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง LQ1, คำแนะนำขั้นตอนการทำงาน 2 ชุด" สำหรับบันทึกเกี่ยวกับการต่อ สายยาง และ เครื่องมือเฉพาะด้าน

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง เครื่องมือเฉพาะด้าน

2. ขันน็อตให้แน่นจนสุดพื้นผิวของตัวหลัก เพื่อยืนยันว่ามันมาถึง พื้นผิว ท้ายของ ตัวเครื่อง หลักอย่างถูกต้องแล้วให้ขันอีกครั้งในระยะทาง 1 / 8th (โดยประมาณ) คุณจะรู้ว่าคุณได้ขัน น๊อตตัวเมีย ให้แน่นถ้ามันจะไม่ผ่านจุดนี้ไปอีก ต้องแน่ใจว่าได้อ้างอิงแรงบิดที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่าง

ขนาด ตัวเครื่องแรงบิด (N · m)
20.3 ถึง 0.4
30.8 ถึง 1.0
41.0 ถึง 1.2
52.5 ถึง 3.0
65.5 ถึง 6.0

บันทึก: สำหรับขนาด ตัวเครื่อง 1 ให้ใช้มือรัดให้แน่น