(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวควบคุมปริมาณลม ผลิตโดย บริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
รองรับการผสมผสานพิเศษของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อและขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปแบบ | ประเภท ข้อต่องอ เชื่อมต่อโดยตรงกับ กระบอกสูบ | วิธีการควบคุม | มิเตอร์วัดขาออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลที่ใช้งานได้(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 1/8 | ประเภทของ สกรู | NPT | บังคับ สายยาง OD mm(มิลลิเมตร) | 8 |
ขนาด ตัวเครื่อง | 1/8, 1/4 มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AS2201-N01-F08S ในชุด ประเภทข้อศอกโลหะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง