(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เชื่อมต่อท่อในแนว 45° จากเกลียวตัวเมีย ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง คอนเนคเตอร์เกลียวนอก และข้อต่องอเกลียวนอก
ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก 45° KRK-W2
ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก 45° KRK-W2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ1: | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น FR 2 | ไนล่อนอ่อน FR | |||||||||||
6 | 1/8 | KRK06-01SW2 | 10 | 12.8 | 10 | 18 | 19.6 | 33 | 17 | 6.9 | 3.4 | 12 |
1/4 | KRK06-02SW2 | 14 | 24 | 35 | 10 | |||||||
3/8 | KRK06-03SW2 | 17 | 25.4 | 36.5 | 33 | |||||||
8 | 1/8 | KRK08-01SW2 | 12 | 15.2 | 12 | 20.5 | 21.1 | 37 | 18.5 | 19.7 | 13 | |
1/4 | KRK08-02SW2 | 14 | 25.5 | 39 | 21 | |||||||
3/8 | KRK08-03SW2 | 17 | 26.9 | 41 | 35 | |||||||
10 | 1/8 | KRK10-01SW2 | 17 | 18.5 | 17 | 24 | 23.1 | 42 | 21 | 30.9 | 23.2 | 25 |
1/4 | KRK10-02SW2 | 24 | 26.5 | 43.5 | 26 | |||||||
3/8 | KRK10-03SW2 | 27.9 | 45 | 36 | ||||||||
1/2 | KRK10-04SW2 | 22 | 32.1 | 47.5 | 63 | |||||||
12 | 1/4 | KRK12-02SW2 | 17 | 20.9 | 17 | 25 | 27 | 45.5 | 22 | 44.5 | 35.1 | 28 |
3/8 | KRK12-03SW2 | 28.4 | 47.5 | 38 | ||||||||
1/2 | KRK12-04SW2 | 22 | 32.6 | 49.5 | 65 |
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KRK06-01SW2 |
KRK06-01SW2-X2 |
KRK06-02SW2 |
KRK06-03SW2 |
KRK08-01SW2 |
KRK08-02SW2 |
KRK08-02SW2-X2 |
KRK08-03SW2 |
KRK10-01SW2 |
KRK10-02SW2 |
KRK10-03SW2 |
KRK10-04SW2 |
KRK12-02SW2 |
KRK12-03SW2 |
KRK12-04SW2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/8 | N/A | ||
฿ 87.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 1/8 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 88.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1/4 | N/A | ||
฿ 97.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 3/8 | N/A | ||
฿ 94.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/8 | N/A | ||
฿ 99.90 ฿ 83.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | N/A | ||
฿ 108.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 1/4 | ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า) | ||
฿ 104.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 29 วัน | 8 | 3/8 | N/A | ||
฿ 129.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/8 | N/A | ||
฿ 129.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/4 | N/A | ||
฿ 131.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 3/8 | N/A | ||
฿ 144.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 1/2 | N/A | ||
฿ 163.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/4 | N/A | ||
฿ 163.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 3/8 | N/A | ||
฿ 177.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | 12 | 1/2 | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน 45 ° |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง