1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลการวางท่อ ข้อต่องอ โมดูล KBV

โมดูลการวางท่อ ข้อต่องอ โมดูล KBV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ module แบบกดครั้งเดียว One-touch ที่ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และแบบกระจายจากท่อหลัก
[คุณสมบัติ]
· ประเภทง่ายต่อการใช้งาน การเชื่อมต่อแบบกดครั้งเดียว One-touch และไม่ต้องใช้เครื่องมือ ซึ่งช่วยให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของการใช้งานที่กำหนด
·มีระบบล็อคแบบกดครั้งเดียว (One-touch) พร้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้การทำงานของท่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น
· อากาศออกในทิศทางใดก็ได้มากกว่า 360°
· โครงสร้างที่เป็นสากลช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางการจ่ายอากาศได้ แม้หลังจากทำการเชื่อมต่อท่อแล้ว
[การใช้งาน]
· รองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4, 6, 8, 10, 12 หรือ 16 ซม.

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด ข้อต่องอ Module KBV

ข้อต่องอ Module KBV : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ Module KBV

รุ่นใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D1D2D3L1L2L3L4AMน้ำหนัก
g
KBV1-04410.413.616.822.033.010.413.019.516.04.3
KBV1-06612.824.017.04.9
KBV2-0617.621.025.036.010.115.522.57.3
KBV2-08815.228.518.58.3
KBV3-0825.228.629.542.611.420.527.015.0
KBV3-101018.531.519.521.017.5
KBV3-121220.934.022.019.3
KBV4-1227.030.435.041.412.218.025.020.2
KBV4-161626.532.339.055.024.038.525.036.4

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

สเปค
หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

ข้อต่องอ Module KBV : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน

วัสดุท่อ/สายยางไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, โพลียูรีเทน, FEP, PFA
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สายยางที่ใช้งานได้

ข้อต่องอ Module KBV : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการรวมกัน
* ดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับตัวอย่างการรวมประเภทอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
KBV1-04SALE
KBV1-06
KBV2-06SALE
KBV2-08
KBV3-08
KBV3-10
KBV3-12
KBV4-12
KBV4-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 124.20

฿ 103.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

฿ 118.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 135.90

฿ 113.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 125.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 152.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 166.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10

฿ 162.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 12

฿ 178.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 12

฿ 197.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT+POM การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR รูปทรงอื่น ๆ อื่น ๆ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สีปุ่มปลด สีน้ำเงิน