1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็ว สะอาด ซีรีย์ KP ตัว ข้อต่อลด ขนาด KPR

ข้อต่อสวมเร็ว สะอาด ซีรีย์ KP ตัว ข้อต่อลด ขนาด KPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับระบบเป่าในห้องปลอดเชื้อ
· กระบวนการแปรรูป ล้างไขมันที่สมบูรณ์ (ฟลูออโรโพลิเมอร์ ออโรพอ การเคลือบผิว เมอร์บน ยาง)
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ อโลหะ
· การทำความสะอาดชิ้นส่วน การประกอบ และ บรรจุภัณฑ์ สองครั้งใน ห้องคลีนรูม นรูม
· ใช้ สุญญากาศ ได้ (-100 kPa)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับปรับขนาด ข้อต่อสวมเร็ว

ดรออิ้งและขนาด Plug-In Reducer รุ่น KPR

ดรออิ้ง Plug-In Reducer รุ่น KPR

ดรออิ้ง Plug-In Reducer รุ่น KPR

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.ใช้กับข้อต่อฟิตติ้งท่อขนาด ⌀dรุ่นøD หมายเหตุ 1:LAMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2น้ำหนัก กรัม
TPHTPS
46KPR04-0610.438.419.117443
8KPR04-0840.919.24
6KPR06-0812.841.519.818.510104
812KPR08-1215.24722.220.526186
10KPR10-1218.549.524.72341299

หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

ใช้กับสายยาง

วัสดุสายยางPFA โพลีโอเรฟิน
ซอฟท์โพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง

สเปค

Cleanliness class (ISO class)Class 3 หมายเหตุ 1:
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2:
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C)1 MPa หมายเหตุ 3:
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa {10 Torr}
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-20 °C ถึง 80 °C
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)

หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ ในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

วิธีการระบุรุ่น

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KP

วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KP

แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

ดรออิ้ง ซีรี่ส์ KP

ดรออิ้ง ซีรี่ส์ KP

จำนวนPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องPP
2สตัดPP
3หัวจับSUS304
4ไกด์SUS304
5ปุ่มปลดPP (สี: เขียวอ่อน)
6ColletPP
7สต๊อปเปอร์SUS304
8ซีลEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
9กันชนEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
10โอริงEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
11บุชชิ่งSUS304

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ซีรี่ส์ KP คือ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แบบวัน-ทัช สำหรับงานเป่าเพื่อความสะอาดและงานทำความสะอาด
  • วัสดุซีลที่ใช้: เนื่องจากความทนทานของ EPDM จะลดลงเมื่อสัมผัสกับมิเนอรัล ออยล์ จึงไม่เหมาะสำหรับท่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ทั่วไป
รหัสสินค้า
KPR04-06
KPR04-08
KPR06-08
KPR08-10
KPR08-12
KPR10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.)

฿ 122.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 46

฿ 127.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 48

฿ 127.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 68

฿ 127.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 810

฿ 127.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 812

฿ 146.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP-SUS304 การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง EPDM (เคลือบฟลูออรีน)
ช่องเสียบ ตัวลด อื่น ๆ