(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กอินเสริมข้องอที่รองรับการใช้งานกับท่อขนาดเมตริก
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· โดยทั่วไปจะใช้งานแบบเดียวกับข้องอยูเนี่ยน ปลั๊กอินเสริมข้องอสามารถป้องกันการรบกวนกันระหว่างฟิตติ้งทำให้เดินท่อหลายระดับได้
ลักษณะภายนอกของข้องอเสริมยาว
Drawing ระบุขนาดของข้องอเสริมยาว
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้ได้ ⌀d | รุ่น | øD1บันทึก) | ⌀D2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน | |||||||||||
⌀3.2 | ⌀3.2 | 10-KQ2W23-99A | 7.1 | 6.4 | 14.4 | 30.5 | 20.8 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 1 |
⌀4 | ⌀4 | 10-KQ2W04-99A | 8.2 | 7.2 | 14.5 | 31.8 | 22.6 | 13.3 | 4.2 | 3 | 1.3 |
⌀6 | ⌀6 | 10-KQ2W06-99A | 10.4 | 8 | 15.3 | 35.2 | 27.1 | 13.3 | 9 | 4 | 2 |
⌀8 | ⌀8 | 10-KQ2W08-99A | 13.2 | 10 | 17.2 | 41.9 | 34.3 | 14.2 | 14.9 | 6 | 3.5 |
⌀10 | ⌀10 | 10-KQ2W10-99A | 15.9 | 12 | 19.3 | 46.6 | 38.9 | 15.6 | 25 | 7.5 | 5.5 |
⌀12 | ⌀12 | 10-KQ2W12-99A | 18.5 | 14 | 21.5 | 52 | 44.2 | 17 | 39.7 | 9 | 8.4 |
หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อ
สีของผลิตภัณฑ์
สเปค
ของไหล | อากาศ, น้ำหมายเหตุ1) | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2) | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ) JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด) | |
ซีลบนเกลียว | มีหรือไม่มีซีล | |
ใช้จาระบี | จาระบีใช้ฟลูออรีน | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 5 |
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์
วัสดุชิ้นส่วนหลัก
ตัวเครื่อง | C3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS 304 |
ไกด์ | SUS 304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS 304/NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2W06-99A |
10-KQ2W08-99A |
10-KQ2W10-99A |
10-KQ2W12-99A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 102.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 6 | ||
฿ 112.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | ||
฿ 126.90 ฿ 105.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ||
฿ 146.70 ฿ 122.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต และ Reducer | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ช่องเสียบ ตัวลด | ข้อต่องอสตรีทแบบยาว | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | แกนเชื่อมต่อ |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | สี | สีขาว | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
สีปุ่มปลด | สีขาว | สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง