(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ สำหรับยานยนต์ อุตสาหกรรม [วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
JB2.00-4 |
JB3.00-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของยาง | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,950.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 112 | 112 | 140 | 140 | 2 | 2580 | ||
฿ 2,883.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 | 125 | 160 | 160 | 3 | 3660 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง