1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตเชื่อม T-Type 2 A, JIS ได้ ละเอียด

SA11 FASTENING

น็อตเชื่อม T-Type 2 A, JIS ได้ ละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 10
[ประเภท เกลียว]เกลียวเมตริกละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน / ฟังก์ชั่น]สำหรับงานเชื่อม

น็อตเชื่อม T-Type 2 A, JIS ละเอียด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TBNW-ST-MS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 18.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด การใช้งาน / ฟังก์ชั่น สำหรับการเชื่อม หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ความสูง(มิลลิเมตร) 10 พิทช์ 1.25