(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 4/5/6/8/10
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D]10/12/15/20
[ความยาวรวม L]10/15/20/25/30
[การประยุกต์ใช้งาน / ฟังก์ชั่น]สำหรับงานเชื่อม
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย]รายบุคคล (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
ดรออิ้งบอกขนาด
เกลียว ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาวเต็มตัว |
---|---|---|
M4 | 10 | 10 |
M5 | 15 | 10 |
15 | 15 | |
M6 | 15 | 10 |
15 | 15 | |
15 | 20 | |
16 | 23 | |
M8 | 15 | 15 |
15 | 20 | |
18 | 13 | |
19 | 15 | |
19 | 18 | |
19 | 20 | |
20 | 15 | |
20 | 20 | |
20 | 30 | |
M10 | 20 | 15 |
20 | 20 | |
20 | 30 | |
M12 | 22 | 20 |
เกลียว ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาวเต็มตัว |
---|---|---|
M4 | 10 | 10 |
10 | 15 | |
15 | 10 | |
M5 | 10 | 10 |
12 | 10 | |
15 | 10 | |
15 | 15 | |
M6 | 15 | 10 |
15 | 15 | |
15 | 20 | |
20 | 10 | |
M8 | 15 | 15 |
15 | 20 | |
20 | 15 | |
20 | 20 | |
20 | 25 | |
20 | 30 | |
M10 | 20 | 30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | D | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.06 ฿ 82.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
฿ 117.34 ฿ 58.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 10 | ||
฿ 117.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
฿ 148.58 ฿ 49.79 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 10 | ||
฿ 159.08 ฿ 52.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 15 | ||
฿ 120.77 ฿ 60.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 15 | ||
฿ 120.77 ฿ 60.23 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 10 | ||
฿ 132.96 ฿ 52.35 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 15 | ||
฿ 137.91 ฿ 67.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 15 | 20 | ||
฿ 127.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 15 | 10 | |
฿ 127.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 15 | 10 | |
฿ 137.91 ฿ 63.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 20 | ||
฿ 157.63 ฿ 70.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 15 | ||
฿ 132.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 15 | 15 | |
฿ 144.00 ฿ 47.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | 10 | ||
฿ 164.87 ฿ 53.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
฿ 185.85 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | 25 | ||
฿ 206.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 20 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง