(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูตัวหนอน สำหรับแม่พิมพ์กด
ชนิดหนึ่งสามารถใช้ร่วมกันเพื่อเอฟเฟกต์การล็อกการทำงานร่วมกัน
แบบสั้น (บาง)
ใช้สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ
สามารถขายได้ในหน่วยเดียว
วัสดุ = S45C
ความแข็ง = HRC 34 ถึง 44
กระบวนการเตรียมผิว:เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
LS3S-M8 |
LS3S-M10 |
LS3S-M12 |
LS3S-M14 |
LS3S-M16 |
LS3S-M18 |
LS3S-M20 |
LS3S-M22 |
LS3S-M24 |
LS3S-M26 |
LS3S-M27 |
LS3S-M28 |
LS3S-M30 |
LS3S-M33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.91 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 6 | |
฿ 89.25 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 6 | ||
฿ 84.26 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | |
฿ 86.10 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 6 | ||
฿ 97.13 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 6 | |
฿ 99.55 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 6 | |
฿ 103.18 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 8 | |
฿ 110.43 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 22 | 8 | |
฿ 117.69 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | |
฿ 132.20 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 | 8 | |
฿ 139.46 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 27 | 8 | |
฿ 146.72 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 28 | 8 | |
฿ 150.35 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 8 | |
฿ 161.23 | OKT SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 33 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง