1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

locking screw Class 2

locking screw Class 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูตัวหนอน สำหรับแม่พิมพ์กด
การซ้อนทับโดยใช้แบบที่ 1 ก่อนการขันจะส่งผลให้เกิดการล็อค เกลียว มีประสิทธิภาพ
รูหกเหลี่ยม มีขนาดใหญ่กว่าประเภท 1 ที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน เพื่อให้สามารถยึดประเภท 1 ได้โดยไม่ต้องถอดประเภท 2 ออก
สามารถขายได้ในหน่วยเดียว
วัสดุ = S45C
ความแข็ง = HRC 34 ถึง 44
กระบวนการเตรียมผิว:เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ / เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
LS2-M12
LS2-M14
LS2-M16
LS2-M18
LS2-M22
LS2-M24
LS2-M26
LS2-M27
LS2-M28
LS2-M30
LS2-M32
LS2-M33
LS2-M34
LS2-M38
LS2-M40
LS2-M45
LS2-M50
LS2-M56
LS2-M68
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 79.87

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10126

฿ 81.24

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10146

฿ 89.27

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10168

฿ 98.34

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10188

฿ 129.03

OKT SCREW 1 ชิ้น 6 วัน 102210

฿ 122.53

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102410

฿ 122.53

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102610

฿ 128.58

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102710

฿ 146.72

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102810

฿ 152.76

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103010

฿ 152.76

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103210

฿ 152.76

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103310

฿ 170.91

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103410

฿ 352.00

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103815

฿ 400.00

OKT SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 104015

฿ 569.03

OKT SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 104515

฿ 789.68

OKT SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 105020

฿ 952.26

OKT SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 105620

฿ 1,308.39

OKT SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 106820

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม (ผ่าน) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์