(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน] 2.2 / 2.7 / 2.8 / 3.2 / 3.3 / 4.2 / 4.3 / 4.5 / 5.2 / 5.3 / 5.6 / 6.3 / 6.5 / 8.5 / 10.5 / 13.0
[วัสดุ] PC (โพลีคาร์บอเนต)
[สี] สีใส
[อุณหภูมิการลดรูปเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 130°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.2 | 4 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.3 | 4 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.5 | 4 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.8 | 4 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.3 | 5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.5 | 5 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.8 | 5 | ||
฿ 20.20 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 1 | 5 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.3 | 5.5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 0.8 | 5.5 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2.2 | 1 | 5.5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.3 | 0.2 | 6 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.3 | 0.3 | 6 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.3 | 0.5 | 6 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.3 | 0.8 | 6 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.2 | 7 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.3 | 7 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 7 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | 7 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.2 | 8 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.3 | 8 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 8 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | 8 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.3 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | 9 | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 1 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.2 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.3 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 10 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.2 | 6.5 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.3 | 6.5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.5 | 6.5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3.2 | 0.8 | 6.5 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.3 | 7 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.5 | 7 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.8 | 7 | ||
฿ 6.52 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 1 | 7 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.2 | 8 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.8 | 8 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.2 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.3 | 9 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.5 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.3 | 0.8 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.2 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.3 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.5 | 10 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.8 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.3 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 0.8 | 11 | ||
฿ 21.72 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.2 | 1 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.3 | 12 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.5 | 12 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 0.8 | 12 | ||
฿ 7.60 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4.5 | 1 | 12 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.2 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.3 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.5 | 9 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.8 | 9 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.3 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.5 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.8 | 10 | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 1 | 10 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.2 | 0.3 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.2 | 0.8 | 11 | ||
฿ 7.05 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.2 | 1 | 11 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.3 | 12 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.5 | 12 | ||
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.8 | 12 | ||
฿ 22.22 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 1 | 12 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.2 | 13 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.3 | 13 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.5 | 13 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.3 | 0.8 | 13 | ||
฿ 20.20 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.6 | 0.3 | 15 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.6 | 0.5 | 15 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.6 | 0.8 | 15 | ||
฿ 7.60 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5.6 | 1 | 15 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.2 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.3 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.5 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.8 | 10 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.2 | 12 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.3 | 12 | ||
฿ 19.70 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.5 | 12 | ||
฿ 5.97 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6.3 | 0.8 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | NA | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เรซิ่น | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง