(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5
สกรูหัวกลมแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต
[แหวนรอง (KW)] ไนลอน / PTFE
[สี] ไนลอน: โปร่งแสง / PTFE: ขาวโปร่งแสง
[อุณหภูมิการเสียรูปเนื่องจากความร้อน] ไนลอน: 1.82 MPa, 75°C / PTFE: 240°C โดยไม่มีการเผาไหม้ต่อเนื่อง
[มาตรฐาน UL] ไนลอน: UL94V-2 (วัสดุ) / PTFE: UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 20.71 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
฿ 6.52 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 20.71 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 20.71 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 20.71 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 20.71 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 8.15 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 22.73 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 8.15 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 22.73 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 7.05 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 21.72 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 15 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 18 | 0.45 | ||
฿ 22.22 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 20 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง