(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบ] ขัดล้างคราบไขมัน, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวนิกเกิลสีดำ
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง