(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 3/4
[วัสดุ] ไนล่อน 66
[สี] สีกึ่งโปร่งแสง
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 75°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-2 (วัสดุ)
รหัสสินค้า |
---|
ASN-305 |
ASN-310 |
ASN-315 |
ASN-330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.48 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | |
฿ 78.86 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | |
฿ 79.62 | HSK RESIN SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | |
฿ 11.27 | HSK RESIN SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5.5 | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA |
รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง