(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5
[วัสดุ] สเเตนเลสฟรีคัตติ้ง (SUS303)
[การแปรรูป] สูญเสียไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
BSU-2009.5 |
BSU-2522 |
BSU-2605 |
BSU-307-5 |
BSU-311 |
BSU-312 |
BSU-313-6 |
BSU-315-5 |
BSU-317 |
BSU-322-5 |
BSU-323 |
BSU-350 |
BSU-4100-6 |
BSU-411 |
BSU-421 |
BSU-445 |
BSU-450-6 |
BSU-460-6 |
BSU-480-6 |
BSU-508 |
BSU-550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.42 ฿ 23.57 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 9.5 | M2 | |||
฿ 83.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | M2.5 | |||
฿ 43.94 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | M2.6 | |||
฿ 28.02 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 7 | M3 | |||
฿ 1,889.15 | SA11 FASTENING | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 11 | M3 | |||
฿ 30.17 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 12 | M3 | |||
฿ 58.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 6 | 13 | M3 | |||
฿ 32.87 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | M3 | |||
฿ 35.03 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 17 | M3 | |||
฿ 66.67 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 5 | 22 | M3 | |||
฿ 66.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 5.5 | 23 | M3 | |||
฿ 51.23 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 50 | M3 | |||
฿ 7,666.67 | HSK METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 6 | 100 | M4 | ||
฿ 35.03 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 11 | M4 | |||
฿ 83.33 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 7 | 21 | M4 | |||
฿ 100.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 7 | 45 | M4 | |||
฿ 8,983.33 | HSK METAL SPACER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 6 | 50 | M4 | ||
฿ 4,950.00 | HSK METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 6 | 60 | M4 | ||
฿ 6,800.00 | HSK METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | 10 | 6 | 80 | M4 | ||
฿ 116.67 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 8 | M5 | |||
฿ 93.90 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 50 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
วิธีการทำความสะอาด | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | รายละเอียดวัสดุ | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง