(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 2.6 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
[วัสดุ] เหล็กกล้า Free-cutting (SUM)
[การรักษา] เคลือบผิวโครเมตไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.29 | HSK METAL SPACER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 10 | M3 | |
฿ 33.33 | SA11 FASTENING | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.5 | 20 | M3 | ||
฿ 32.83 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 20.5 | M3 | ||
฿ 33.33 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 21.5 | M3 | ||
฿ 33.33 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 22.5 | M3 | ||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 23.5 | M3 | ||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 24.5 | M3 | ||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 25.5 | M3 | ||
฿ 34.85 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 26.5 | M3 | ||
฿ 36.36 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 27.5 | M3 | ||
฿ 37.37 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 28.5 | M3 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | 29.5 | M3 | ||
฿ 22.07 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 20 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 20.5 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 21.5 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 22.5 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 23.5 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 24.5 | M4 | ||
฿ 36.87 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 25.5 | M4 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 26.5 | M4 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 27.5 | M4 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 28.5 | M4 | ||
฿ 39.90 | HSK KNURLED NUT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 7 | 29.5 | M4 | ||
฿ 83.33 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 8 | 10 | M5 | ||
฿ 59.60 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | เหล็ก แบบฟรีคัตติ้ง (SUM) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบโครเมี่ยมด้วยไตรวาเลนท์โครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง