1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สเปสเซอร์ สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub/DSB-E

HSK METAL SPACER

สเปสเซอร์ สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub/DSB-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว] 2.6/3/3·#4
[วัสดุ] ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง (C3604BD), มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การแปรรูป] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
สามารถใช้เป็นสเปสเซอร์สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
DSB-2605E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 13.97

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) 5 ความยาว L(มิลลิเมตร) 4.8 วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ
สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว M2.6
ความยาวสกรู(มิลลิเมตร) 10 รายละเอียดวัสดุ ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSB-2605E ในชุด สเปสเซอร์ สำหรับติดตั้งกับขั้วต่อ D-sub/DSB-E