(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว]# 4
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การประมวลผล]ชุบผิวนิกเกิล (พรรณี)
สามารถใช้เป็นตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อ D-sub ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DSB-1148GE |
DSB-6060GE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.97 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 11 | ||
฿ 13.43 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5 | วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA |
รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง