(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมียมโครเมต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 | 12 | 0.4 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | |
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 15 | 0.45 | ||
฿ 5.42 | HSK SCREW | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2.6 | 18 | 0.45 | ||
฿ 76.96 | HSK SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.6 | 20 | 0.45 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง