(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดเกลียว] M1.4 M1.7 M2 M2.6 M3
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวนิกเกิลไตรวาเลนท์สีดำ
รหัสสินค้า |
---|
SSMR-ST3B-M1.4-2 |
SSMR-ST3B-M2-2 |
SSMR-ST3B-M2-2.5 |
SSMR-ST3B-M2-3 |
SSMR-ST3B-M2-5 |
SSMR-STN-M2-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | การรักษา พื้นผิว _ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,636.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 2 | 1.4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,810.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,974.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.5 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,974.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,194.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 13,555.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2 | 2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | ปลายกลม | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง