(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะปูควงที่ไม่มีร่อง
[คุณสมบัติ]
・ แผ่นกันลื่นหยักติดอยู่ที่ด้านข้างของหัว โดยทั่วไปจะใช้ปุ่มตามยาวและปุ่มสิ่งทอลายทแยง (ไอริส)
・ นอกจากนี้ยังมีปุ่มแบนที่รวมเข้าไปในเพลาเพื่อป้องกันการหมุนหรือเพื่อผลักดัน
・ ค่ากำหนด: M4 / M5 / M6
· วัสดุ: สเตนเลส
・ กระบวนการชุบผิว: ไม่มี, ทำสีดำ
[การใช้งาน]
・ สำหรับการป้องกันการหมุนรวมอยู่ในเพลา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ขนาดที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.0 | |||
฿ 67.05 ฿ 30.66 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.0 | |||
฿ 69.34 ฿ 31.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.0 | |||
฿ 74.67 ฿ 34.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.0 | |||
฿ 76.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.0 | ||
฿ 81.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.0 | ||
฿ 12,982.86 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | 5.0 | ||
฿ 96.39 ฿ 41.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.0 | |||
฿ 92.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.0 | ||
฿ 101.03 ฿ 42.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.0 | |||
฿ 115.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 6.0 | ||
฿ 14,772.77 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 8 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.0 | ||
฿ 15,089.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4 | 10 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | 4.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ขึ้นลาย | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง