(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว] 10 20 24
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 594.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 35 | ||
฿ 605.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 40 | ||
฿ 617.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 45 | ||
฿ 638.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 50 | ||
฿ 668.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 60 | ||
฿ 807.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 90 | ||
฿ 855.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 100 | ||
฿ 1,402.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 70 | ||
฿ 1,426.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 75 | ||
฿ 1,473.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 80 | ||
฿ 1,520.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 90 | ||
฿ 1,580.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 100 | ||
฿ 1,639.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 110 | ||
฿ 1,805.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 140 | ||
฿ 1,925.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 150 | ||
฿ 2,590.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 230 | ||
฿ 2,934.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 250 | ||
฿ 3,511.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 2.5 | 300 | ||
฿ 3,291.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 3 | 120 | ||
฿ 3,696.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 3 | 160 | ||
฿ 3,811.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 3 | 170 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง