(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Esco ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว / เกลียว ประกบ เกลียว ทรงเรียว (เหล็ก)
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | หมายเหตุ | ไม่ต้องใช้ เทปปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949GR-3 ในชุด ปลั๊ก เกลียวเทเปอร์ (เหล็กกล้า)
รหัสสินค้า |
---|
EA949GR-1 |
EA949GR-2 |
EA949GR-4 |
EA949GR-6 |
EA949GR-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | JAN Code | จำนวนเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,422.11 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 4518340108707 | 28 | ||
฿ 1,374.49 | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 4518340108714 | 19 | ||
฿ 880.86 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 4518340108738 | 14 | ||
฿ 861.64 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 4518340108745 | 14 | ||
฿ 1,809.94 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 1B (25 A) | 4518340108752 | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง